PTH04T260WAD ACTIVO

Módulo de alimentación ajustable no aislado de 3 A con salida amplia, entrada de 2.2 V a 5.5 V y Tur

Igual que: PTH04T260WAD.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas

Same functionality with different pin-out to the compared device.

TPSM82823ASILR ACTIVO Convertidor reductor, ENT de 5.5 V, 3 A, c/ inductor integrado, modo PWM forzado, encapsulado µSiP

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Exento
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre PTH04T260W

Información de empaque

Encapsulado | Pines Through-Hole Module (ECL) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 36 | TIW TRAY

Características para PTH04T260W

  • Up to 3-A Output Current
  • 2.2-V to 5.5-V Input Voltage
  • Wide-Output Voltage Adjust (0.69 V to 3.6 V)
  • ±1.5% Total Output Voltage Variation
  • Efficiencies up to 96%
  • Output Overcurrent Protection (Nonlatching, Auto-Reset)
  • Operating Temperature: -40°C to 85°C
  • Safety Agency Approvals:
    • UL60950, CSA 22.2 950, EN60950 VDE
  • Prebias Startup
  • On/Off Inhibit
  • Differential Output Voltage Remote Sense
  • Adjustable Undervoltage Lockout
  • Auto-Track™ Sequencing
  • Ceramic Capacitor Version (PTH04T261W)
  • TurboTrans™ Technology
  • Designed to meet Ultra-Fast Transient
    Requirements up to 300 A/µs
  • SmartSync Technology
  • APPLICATIONS
    • Complex Multi-Voltage Systems
    • Microprocessors
    • Bus Drivers

TurboTrans, TMS320 are trademarks of Texas Instruments.

Descripción de PTH04T260W

The PTH04T260/261W is a high-performance, 3-A rated, non-isolated power module. This regulator represents the 2nd generation of the PTH series of power modules which include a reduced footprint and improved features. The PTH04T261W is optimized to be used in applications requiring all ceramic capacitors.

Operating from an input voltage range of 2.2 V to 5.5 V, the PTH04T260/261W requires a single resistor to set the output voltage to any value over the range, 0.69 V to 3.6 V. The wide input voltage range makes the PTH04T260/261W particularly suitable for advanced computing and server applications that use a 2.5-V, 3.3-V or 5-V intermediate bus architecture.

The module incorporates a comprehensive list of features. Output over-current and over-temperature shutdown protects against most load faults. A differential remote sense ensures tight load regulation. An adjustable under-voltage lockout allows the turn-on voltage threshold to be customized. Auto-Track™ sequencing is a popular feature that greatly simplifies the simultaneous power-up and power-down of multiple modules in a power system.

The PTH04T260/261W includes new patent pending technologies, TurboTrans™ and SmartSync. The TurboTrans feature optimizes the transient response of the regulator while simultaneously reducing the quantity of external output capacitors required to meet a target voltage deviation specification. Additionally, for a target output capacitor bank, TurboTrans can be used to significantly improve the regulators transient response by reducing the peak voltage deviation. SmartSync allows for switching frequency synchronization of multiple modules, thus simplifying EMI noise suppression tasks and reduces input capacitor RMS current requirements. Double-sided surface mount construction provides a low profile and compact footprint. Package options include both through-hole and surface mount configurations that are lead (Pb) - free and RoHS compatible.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información