5-pin (DCK) package image

TL4050C25QDCKR ACTIVO

Referencia de tensión de derivación de micropotencia con una precisión de 0.5 % y 50 ppm/°C y de ten

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
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
Encapsulado | Pines SOT-SC70 (DCK) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TL4050C

  • Fixed Output Voltages of 2.5 V, 4.096 V, 5 V, and 10 V
  • Tight Output Tolerances and Low Temperature Coefficient
    • Max 0.1%, 50 ppm/°C – A Grade
    • Max 0.2%, 50 ppm/°C – B Grade
    • Max 0.5%, 50 ppm/°C – C Grade
  • Low Output Noise: 41 µVRMS Typ
  • Wide Operating Current Range:
    60 µA Typ to 15 mA
  • Stable With All Capacitive Loads; No Output Capacitor Required
  • Available in Extended Temperature Range: –40°C to 125°C

Descripción de TL4050C

The TL4050 series of shunt voltage references are versatile easy-to-use references suitable for a wide array of applications. The two-terminal fixed-output device requires no external capacitors for operation and is stable with all capacitive loads. Additionally, the reference offers low dynamic impedance, low noise, and low temperature coefficient to ensure a stable output voltage over a wide range of operating currents and temperatures.

The TL4050 is offered in three initial tolerances, ranging from 0.1% (max) for the A grade to 0.5% (max) for the C grade. Thus, a great deal of flexibility is offered to designers in choosing the best cost-to-performance ratio for their applications. Packaged in the space-saving
SOT-23-3 and SC-70 packages and requiring a minimum current of 45 µA (typ), the TL4050 also is ideal for portable applications.

The TL4050xI is characterized for operation over an ambient temperature range of –40°C to 85°C. The TL4050xQ is characterized for operation over an ambient temperature range of –40°C to 125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información