Inicio Gestión de la energía Referencias de tensión Referencias de tensión en derivación

TL430

ACTIVO

Regulador de derivación ajustable

Detalles del producto

VO (V) 2.75 Initial accuracy (max) (%) 9 VO adj (min) (V) 2.75 VO adj (max) (V) 30 Iz for regulation (min) (µA) 500 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 200 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Iout/Iz (max) (mA) 100
VO (V) 2.75 Initial accuracy (max) (%) 9 VO adj (min) (V) 2.75 VO adj (max) (V) 30 Iz for regulation (min) (µA) 500 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 200 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Iout/Iz (max) (mA) 100
TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • Temperature Compensated
  • Programmable Output Voltage
  • Low Output Resistance
  • Low Output Noise
  • Sink Capability up to 100 mA
  • Temperature Compensated
  • Programmable Output Voltage
  • Low Output Resistance
  • Low Output Noise
  • Sink Capability up to 100 mA

The TL430 is a 3-terminal adjustable shunt regulator, featuring excellent temperature stability, wide operating current range, and low output noise. The output voltage can be set by two external resistors to any desired value between 3 V and 30 V. The TL430 can replace Zener diodes in many applications, providing improved performance.

The TL430C is characterized for operation from 0°C to 70°C.

The TL430 is a 3-terminal adjustable shunt regulator, featuring excellent temperature stability, wide operating current range, and low output noise. The output voltage can be set by two external resistors to any desired value between 3 V and 30 V. The TL430 can replace Zener diodes in many applications, providing improved performance.

The TL430C is characterized for operation from 0°C to 70°C.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
ATL431 ACTIVO Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V Converting to SMD package
TL431 ACTIVO Regulador de derivación de precisión ajustable Converting to SMD package

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Tipo Título Fecha
* Data sheet TL430 datasheet (Rev. D) 04 ene 2005
E-book Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 28 jun 2019
Application note Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulator 01 sep 2011

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Herramienta de simulación

PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos