23-pin (RJJ) package image

TPS23755RJJT ACTIVO

PD de PoE IEEE 802.3at con controlador CC-CC de retorno sin opto

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS23755RJJR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSON (RJJ) | 23
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TPS23755

  • Complete IEEE 802.3at PD solution for type 1 PoE
    • Ethernet Alliance (EA) logo certified designs available
    • Robust 100-V, 0.36-Ω (typ) hotswap MOSFET
    • Programmable classification level
  • Integrated PWM controller with 0.77-Ω (typ) 150-V power MOSFET
    • Flyback controller with PSR
      • Supports CCM operation with secondary side diode rectifier
      • ±3% (typ, 12-V Output) Load regulation (5%-100% range)
    • Supports low-side switch buck topology
    • Adjustable switching frequency with synchronization
    • advanced startup
    • Programmable slew rate and frequency dithering for enhanced EMI reduction
  • Secondary side adapter priority control with smooth transition
  • –40°C to 125°C Junction temperature range
  • Small 6-mm x 4-mm VSON package

Descripción de TPS23755

The TPS23755 device combines a Power over Ethernet (PoE) powered device (PD) interface, a 150-V switching power FET, and a current-mode DC-DC controller optimized for flyback topology. The high level of integration along with primary side regulation (PSR), spread spectrum frequency dithering (SSFD), and advanced startup makes the TPS23755 an ideal solution for size-constrained applications. The PoE implementation supports the IEEE 802.3at standard as a 13-W, Type 1 PD.

The PSR feature of the DC-DC controller uses feedback from an auxiliary winding for control of the output voltage, eliminating the need for external shunt regulator and optocoupler. It is optimized for operation with secondary side diode rectifier (typically 12-V output or higher). Typically, the converter operates in continuous conduction mode (CCM) at a switching frequency of 250 kHz.

SFFD and slew rate control helps to minimize the size and cost of the EMI filter. Advanced Startup allows the use of minimal bias capacitor while simplifying converter startup and hiccup design.

Secondary auxiliary power detect capability provides priority for a secondary side power adapter, while ensuring smooth transition to and from PoE input power, with no efficiency or thermal trade-off.

The DC-DC controller features internal soft-start, slope compensation, and blanking. For non-isolated applications, the buck topology is also supported by the TPS23755.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS23755RJJR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información