8-pin (D) package image

TPS2376D ACTIVO

PD de PoE de clase 3 con umbral UVLO ajustable y protección de cierre

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2376DR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para TPS2376

  • Fully Supports IEEE 802.3af Specification
  • Integrated 0.58-Ω, 100-V, Low-Side Switch
  • 15-kV System Level ESD Capable
  • Supports Use of Low-Cost Silicon Rectifiers
  • Programmable Inrush Current Control
  • Fixed 450-mA Current Limit
  • Fixed and Adjustable UVLO Options
  • Open-Drain, Power-Good Reporting
  • Overtemperature Protection
  • Industrial Temperature Range: –40°C to 85°C
  • 8-Pin SOIC and TSSOP Packages
  • APPLICATIONS
    • VoIP Phones
    • WLAN Access Points
    • Security Cameras
    • Internet Appliances
    • POS Terminals

Descripción de TPS2376

These easy-to-use 8-pin integrated circuits contain all of the features needed to develop an IEEE 802.3af compliant powered device (PD). The TPS2375 family is a second generation PDC (PD Controller) featuring 100-V ratings and a true open-drain, power-good function.

In addition to the basic functions of detection, classification and undervoltage lockout (UVLO), these controllers include an adjustable inrush limiting feature. The TPS2375 has 802.3af compliant UVLO limits, the TPS2377 has legacy UVLO limits, and the TPS2376 has a programmable UVLO with a dedicated input pin.

The TPS2375 family specifications incorporate a voltage offset of 1.5 V between its limits and the IEEE 802.3af specifications to accommodate the required input diode bridges used to make the PD polarity insensitive.

Additional resources can be found on the TI Web site www.ti.com.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2376DR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información