8-pin (D) package image

TPS28226D OBSOLETO

Controlador de puerta de medio puente de 4 A y 27 V con UVLO de 8 V para rectificación síncrona

TPS28226D ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas
Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.
TPS28226DR ACTIVO Controlador de puerta de medio puente de 4 A y 27 V con UVLO de 8 V para rectificación síncrona Replacement

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS28226DR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TPS28226

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para TPS28226

  • Drives Two N-Channel MOSFETs with 14-ns Adaptive Dead Time
  • Wide Gate Drive Voltage: 4.5 V Up to 8.8 V With Best Efficiency at 7 V to 8 V
  • Wide Power System Train Input Voltage: 3 V Up to 27 V
  • Wide Input PWM Signals: 2.0 V up to 13.2-V Amplitude
  • Capable to Drive MOSFETs with ≥40-A Current per Phase
  • High Frequency Operation: 14-ns Propagation Delay and 10-ns Rise/Fall Time Allow FSW – 2 MHz
  • Capable to Propagate <30-ns Input PWM Pulses
  • Low-Side Driver Sink On-Resistance (0.4 Ω) Prevents dV/dT Related Shoot-Through Current
  • 3-State PWM Input for Power Stage Shutdown
  • Space Saving Enable (Input) and Power Good (Output) Signals on Same Pin
  • Thermal Shutdown
  • UVLO Protection
  • Internal Bootstrap Diode
  • Economical SOIC-8 and Thermally Enhanced 3-mm x 3-mm DFN-8 Packages
  • High Performance Replacement for Popular 3-State Input Drivers

Descripción de TPS28226

The is a high-speed driver for N-channel complimentary driven power MOSFETs with adaptive dead-time control. This driver is optimized for use in variety of high-current one and multi-phase DC-to-DC converters. The is a solution that provides high efficiency, small size and low EMI emissions.

The efficiency is achieved by up to 8.8-V gate drive voltage, 14-ns adaptive dead-time control, 14-ns propagation delays and high-current 2-A source and 4-A sink drive capability. The 0.4-Ω impedance for the lower gate driver holds the gate of power MOSFET below its threshold and ensures no shoot-through current at high dV/dt phase node transitions. The bootstrap capacitor charged by an internal diode allows use of N-channel MOSFETs in a half-bridge configuration.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS28226DR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información