TPS43335-Q1
Controlador automotriz reductor síncrono doble y de impulso simple con IQ baja de 2 V a 40 V
TPS43335-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Test Guidance With the Following
Results:- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
Ambient Operating Temperature - Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C2
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
- Two Synchronous Buck Controllers
- One Pre-Boost Controller
- Input Range up to 40 V, (Transients up to 60 V),
Operation Down to 2 V When Boost is Enabled - Low-Power-Mode IQ: 30 µA (One Buck On), 35 µA
(Two Bucks On) - Low Shutdown Current Ish < 4 µA
- Buck Output Range 0.9 V to 11 V
- Boost Output Selectable: 7 V, 10 V, or 11 V
- Programmable Frequency and External
Synchronization Range 150 kHz to 600 kHz - Separate Enable Inputs (ENA, ENB)
- Frequency Spread Spectrum (TPS43336-Q1)
- Selectable Forced Continuous Mode or Automatic
Low-Power Mode at Light Loads - Sense Resistor or Inductor DCR Sensing
- Out-of-Phase Switching Between Buck Channels
- Peak Gate-Drive Current 0.7 A
- Thermally Enhanced 38-Pin HTSSOP (DAP)
PowerPAD™ Package
The TPS43335-Q1 and TPS43336-Q1 include two current-mode synchronous buck controllers and a voltage-mode boost controller. The devices are ideally suited as a pre-regulator stage with low Iq requirements and for applications that must survive supply drops due to cranking events. The integrated boost controller allows the devices to operate down to 2 V at the input without seeing a drop on the buck regulator output stages. At light loads, one can enable the buck controllers to operate automatically in low-power mode, consuming just 30 µA of quiescent current.
The buck controllers have independent soft-start capability and power-good indicators. Current foldback in the buck controllers and cycle-by-cycle current limitation in the boost controller provide external MOSFET protection. One can program the switching frequency over 150 kHz to 600 kHz or synchronize it to an external clock in the same range. Additionally, the TPS43336-Q1 offers frequency-hopping spread-spectrum operation.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
Unencrypted TPS43335-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. B)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
HTSSOP (DAP) | 38 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.