TPS43350-Q1
Controlador reductor síncrono doble de 40 V
TPS43350-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Test Guidance With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature
- Device HBM ESD Classification Level H2
- Device HBM CDM Classification Level C2
- Two Synchronous Buck Controllers
- Input Range up to 40 V (Transients up to 60 V)
- Low-Power Mode IQ: 30 µA (One Buck On), 35 µA (Two Bucks On)
- Low Shutdown Current Ish < 4 µA
- Buck Output Range 0.9 V to 11 V
- Programmable Frequency and External Synchronization Range 150 kHz to 600 kHz
- Separate Enable Inputs (ENA, ENB)
- Frequency Spread Spectrum (TPS43351-Q1)
- Selectable Forced Continuous Mode or Automatic Low-Power Mode at Light Loads
- Sense Resistor or Inductor DCR Sensing
- Out-of-Phase Switching Between Buck Channels
- Peak Gate Drive Current 1.5 A
- Thermally Enhanced, 38-Pin HTSSOP (DAP) PowerPAD™ Package
The TPS43350-Q1 and TPS43351-Q1 include two current-mode synchronous buck controllers designed for the harsh environment in automotive applications. The devices are ideal for use in a multi-rail system with low quiescent requirements, as they automatically operate in low-power mode (consuming typically 30 µA) at light loads. The devices offer protection features such as thermal, soft-start, and overcurrent protection. During short-circuit conditions of the regulator output, activation of the current-foldback feature can limit the current through the MOSFETs for control of power dissipation. The two independent soft-start inputs allow ramp-up of the output voltage independently during start-up.
The programmable range of the switching frequency is from 150 kHz to 600 kHz, as is the frequency of an external clock to which the devices can synchronize. Additionally, the TPS43351-Q1 offers frequency-hopping spread-spectrum operation.
Versiones preboost integradas disponibles
TPS43330-Q1 | TPS43330A-Q1 | TPS43332-Q1 | TPS43333-Q1 | TPS43335-Q1 | TPS43336-Q1 | TPS43337-Q1
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS4335x-Q1 Low IQ, Dual Synchronous Buck Controller datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 01 mar 2016 |
| Design guide | TPS4333x-Q1 / TPS4335x-Q1 Design Checklist | 28 oct 2013 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
Unencrypted TPS43350-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. A)
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAP) | 38 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.