TPS54308
Convertidor reductor síncrono FCCM de 350 kHz y entrada de 4.5 V a 28 V, salida de 3 A
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
TPS54308
- 4.5-V to 28-V wide input voltage range
- Integrated 85-mΩ and 40-mΩ MOSFETs for 3-A, continuous output current
- Low 2-µA shutdown, 300-µA quiescent current
- Internal 5-mS soft start
- Fixed 350-kHz switching frequency
- Peak current mode control
- Internal loop compensation
- Overcurrent protection for both MOSFETs with hiccup mode protection
- Overvoltage protection
- Thermal shutdown
- SOT-23 (6) package
- Create a custom design using the TPS54308 with the WEBENCH Power Designer
The TPS54308 is a 4.5-V to 28-V input voltage range, 3-A synchronous buck converter. The device includes two integrated switching FETs, internal loop compensation, and 5-ms internal soft start to reduce component count.
By integrating the MOSFETs and employing the SOT-23 package, the TPS54308 achieves high power density and offers a small footprint on the PCB.
The TPS54308 operates in force continuous conduction mode (FCCM) during light load conditions. The switching frequency is maintained at an almost constant level over entire load range.
Cycle-by-cycle current limit in both high-side MOSFETs protects the converter in an overload condition and is enhanced by a low-side MOSFET freewheeling current limit, which prevents current runaway. Hiccup mode protection is triggered if the overcurrent condition has persisted for longer than the present time.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS54308 4.5-V to 28-V Input, 3-A Output, Synchronous 350-kHz FCCM Step-Down Converter in SOT23 Package datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 16 abr 2021 |
| Application note | Peak Current Mode Converter Secondary Stage Filter Design for Low Ripple Power – Part I: Filter Design for Out | PDF | HTML | 27 feb 2024 | |
| Application note | Peak Current Mode Converter Secondary Stage Filter Design for Low Ripple Power – Part II: Hybrid Sense Network | PDF | HTML | 27 feb 2024 | |
| Selection guide | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 08 abr 2021 | ||
| Application note | Designing a Simple and Low-Cost Flybuck Solution With the TPS54308 (Rev. A) | 14 oct 2019 | ||
| Application note | Using the TPS54x02 to Create an Inverting Power Supply | 15 jun 2018 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS54308EVM-876 — Módulo de evaluación de convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 28 V y salida de 3 A TP
TPS54308 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)
TIDA-010216 — Diseño de referencia de batería de 16 s con control MOSFET de lado bajo para aplicaciones de gran ca
PMP40994 — Controlador de compuerta aislado de 2 canales y 4 W con aislamiento de 1,500 V para diseño de refere
PMP40589 — Diseño de referencia de fuente de alimentación auxiliar de 2 W para un solo controlador IGBT
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.