TPS64202
Controlador reductor con entrada de 1.8 a 6.5 V, 550 kHz, 20 uA y eficiencia del 95 % en SOT-23
TPS64202
- Step-Down Controller for Applications With up to 95% Efficiency
- 1.8-V to 6.5-V Operating Input Voltage Range
- Adjustable Output Voltage Range From 1.2 V to VI
- High Efficiency Over a Wide Load Current Range
- 100% Maximum Duty Cycle for Lowest Dropout
- Internal Softstart
- 20-µA Quiescent Current (Typical)
- Overcurrent Protected
- Available in a SOT23 Package
- APPLICATIONS
- USB Powered Peripherals
- Organizers, PDAs, and Handheld PCs
- Low Power DSP Supply
- Digital Cameras
- Hard Disk Drives
- Portable Audio Players
The TPS6420x are nonsynchronous step-down controllers that are ideally suited for systems powered from a 5-V or 3.3-V bus or for applications powered from a 1-cell Li-Ion battery or from a 2- to 4-cell NiCd, NiMH, or alkaline battery. These step-down controllers drive an external P-channel MOSFET allowing design flexibility. To achieve highest efficiency over a wide load current range, this controller uses a minimum on time, minimum off time control scheme and consumes only 20-µA quiescent current. The minimum on time of typically 600 ns (TPS64203) allows the use of small inductors and capacitors. When disabled, the current consumption is reduced to less than 1 µA. The TPS6420x is available in the 6-pin SOT23 (DBV) package and operates over a free air temperature range of 40°C to 85°C.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SOT23 Step-Down Controller. datasheet | 17 jun 2003 | |
Application note | Using Ceramic Output Capacitors With The TPS6420x Buck Controllers (Rev. B) | 11 mar 2010 | ||
Application note | 5 A Buck Converter Using the TPS6420x Family of Step Down Controllers | 17 jun 2004 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS64202EVM-023 — Módulo de evaluación TPS64202 (3.3 V @ 2 A)
The TPS64202EVM-023 is an evaluation tool for the TPS64202 inductive step-down controller in SOT-23 package which can supply voltages down to 1.2V from a 1.8-V to 6.5-V input. The TPS64202EVM-023 uses a TPS64202 adjustable output step-down controller and the appropriate external components to (...)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.