20-pin (RGW) package image

TPS7H1210MRGWTSEP ACTIVO

Regulador lineal negativo de 1 A, entrada de -3 V a -16.5 V, resistente a la radiación en plástico m

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: V62/21616-01XE-T Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS7H1210MRGWSEP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 70 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 100u | +

Información de calidad

Calificación Space
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGW) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TPS7H1210-SEP

  • Vendor item drawing available, VID V62/21616
  • Total ionizing dose (TID) characterized to 30 krad(Si)
    • TID RLAT (radiation lot acceptance testing) for every wafer lot to 20 krad(Si)
  • Single-event effects (SEE) characterized
    • Single-event latchup (SEL), single-event burnout (SEB), and single-event gate rupture (SEGR) immune to linear energy transfer (LET) = 43 MeV-cm2/mg
    • Single-event functional interrupt (SEFI) and single-event transient (SET) characterized to LET = 43 MeV-cm2/mg
  • Low noise: 13.7-µVRMS typical (10 Hz to 100 kHz)
  • High power-supply rejection ration, PSRR (typical at VIN = –6 V, VOUT = –5 V, IOUT = 1 A):
    • 61 dB at 100 Hz
    • 61 dB at 100 kHz
    • 41 dB at 1 MHz
  • Input voltage range: –3 V to –16.5 V
  • Adjustable output: –1.2 V to –15.5 V
  • Up to 1-A output current
  • Stable with ceramic capacitors ≥ 10 µF
  • Built-in current-limit and thermal shutdown protection
  • Space Enhanced Plastic (SEP)
    • Controlled baseline
    • Gold bondwire
    • NiPdAu lead finish
    • One assembly and test site
    • One fabrication site
    • Military (–55°C to 125°C) temperature range
    • Extended product life cycle
    • Extended product-change notification (PCN)
    • Product traceability
    • Enhanced mold compound for low outgassing

Descripción de TPS7H1210-SEP

The TPS7H1210-SEP negative voltage linear regulator is a low noise, high PSRR regulator capable of sourcing a maximum load of 1 A.

The regulator include a CMOS logic-level-compatible enable pin (EN) to allow for user-customizable power management schemes. Other features include built-in current limit and thermal shutdown to protect the device and system during fault conditions.

The TPS7H1210-SEP device is designed using bipolar technology primarily for high-accuracy, low-noise applications, where clean voltage rails are critical to maximize system performance. Therefore, it ideal to power op amps, ADCs, DACs, and other high-performance analog circuitry.

Additionally, the TPS7H1210-SEP device is suitable for post DC-DC converter regulation. By filtering the output voltage ripple inherent to DC-DC switching conversion, maximum system performance is ensured in sensitive devices and RF applications.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS7H1210MRGWSEP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 70 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 100u | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información