8-pin (SIP) package image

TPS82671SIPR ACTIVO

Módulo de convertidor reductor de 600 mA, ruido bajo y totalmente integrado en encapsulado MicroSiP™

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS82671SIPT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines uSiP (SIP) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS82671

  • 90% Efficiency at 5.5 MHz Operation
  • 17µA Quiescent Current
  • Wide VIN Range From 2.3 V to 4.8 V
  • 5.5MHz Regulated Frequency Operation
  • Spread Spectrum, PWM Frequency Dithering
  • Best in Class Load and Line Transient
  • ±2% Total DC Voltage Accuracy
  • Automatic PFM/PWM Mode Switching
  • Low Ripple Light-Load PFM Mode
  • ≥35dB VIN PSRR (1kHz to 10kHz)
  • Internal Soft Start, 120-µs Start-Up Time
  • Integrated Active Power-Down Sequencing
    (Optional)
  • Current Overload and Thermal Shutdown
    Protection
  • Sub 1-mm Profile Solution
  • Total Solution Size <6.7 mm2

Descripción de TPS82671

The TPS8267x device is a complete 600mA, DC/DC step-down power supply intended for low-power applications. Included in the package are the switching regulator, inductor and input/output capacitors. No additional components are required to finish the design.

The TPS8267x is based on a high-frequency synchronous step-down dc-dc converter optimized for battery-powered portable applications. The MicroSiP™ DC/DC converter operates at a regulated 5.5-MHz switching frequency and enters the power-save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range.

The PFM mode extends the battery life by reducing the quiescent current to 17µA (typ) during light load operation. For noise-sensitive applications, the device has PWM spread spectrum capability providing a lower noise regulated output, as well as low noise at the input. These features, combined with high PSRR and AC load regulation performance, make this device suitable to replace a linear regulator to obtain better power conversion efficiency.

The TPS8267x is packaged in a compact (2.3mm × 2.9mm) and low profile (1.0mm) BGA package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS82671SIPT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información