XPSM828303PVCBR ACTIVO

Módulo reductor de bajo ruido en encapsulado QFN, 2.25 V a 5.5 V, 3 A, con inductor integrado

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $2.533
100 249 $2.220
250 999 $1.556
1,000 + 99,999,999 $1.254

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines QFN-FCMOD (VCB) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPSM828303

  • Optimized EMI performance
  • Facilitates CISPR 11/32 compliance
    • Integrated on-chip noise-filtering capacitors
    • Measurements according to CISPR available
  • 0.5V to 4.5V adjustable output voltage
  • 1% FB voltage accuracy (–40°C to 125°C TJ)
  • 55mΩ dropout resistance
  • 2.25V to 5.5V input voltage range
  • 2.0MHz switching frequency
  • 7µA operating quiescent current
  • DCS-Control topology
  • Excellent transient response
  • MODE pin selects between forced PWM and power save mode
  • Supports 1.2V GPIO
  • 100% duty cycle for lowest dropout
  • Active output discharge
  • Power-good output
  • Thermal shutdown protection
  • Hiccup or latch-off OCP/OVP
  • PSpice and SIMPLIS models available
  • Two package options with 0.5mm pitch
    • Standard QFN
    • Shielded MagPack
  • Create a custom design using the TPSM828303 with the WEBENCH® Power Designer

Descripción de TPSM828303

The TPSM82830x are an easy-to-use, synchronous, step-down, DC/DC module family with integrated inductor and EMI reduction technologies. Based on the DCS-Control topology, the devices have a fast transient response yet with small output capacitance. The output voltage can be set down to 0.5V with high feedback voltage accuracy of 1% over the full operating junction temperature range. A mode pin selects between power saving and forced-PWM mode. The power save mode prolongs battery life at low output currents and the forced PWM mode maintains continuous conduction in the inductor to reduce ripple at constant switching frequency. An internal soft-start circuit ramps the voltage up tightly controlled and a power-good signal indicates correct output voltage. The devices support 100% mode. HICCUP short-circuit protection combined with thermal shutdown protect device and application. The family is available in a 3.0mm × 3.0mm × 1.95mm QFN package and 2.5mm × 2.6mm × 1.95mm MagPack package.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $2.533
100 249 $2.220
250 999 $1.556
1,000 + 99,999,999 $1.254

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información