UCC23514MDWV image

UCC23514MDWV COMPRA POR ÚLTIMA VEZ

Controlador de puerta aislada optocompatible monocanal de 4 A/5 A y 5 kVrms con opciones de salida d

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC23514MDWVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre UCC23514

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (DWV) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 64 | TUBE

Características para UCC23514

  • 5.0-kVRMS single channel isolated gate driver with opto-compatible input
  • Pin-to-pin, drop in upgrade for opto-isolated gate drivers
  • 4.5-A source, 5.3-A sink, peak output current
  • 12-V to 33-V output driver supply voltage
  • Rail-to-rail output
  • 105-ns (maximum) propagation delay
  • 25-ns (maximum) part-to-part delay matching
  • 35-ns (maximum) pulse width distortion
  • 150-kV/µs (minimum) common-mode transient immunity (CMTI)
  • Isolation barrier life > 50 Years
  • 13-V reverse polarity voltage handling capability on input stage
  • DWV package with 8.5 mm creepage
  • Operating junction temperature, TJ: –40°C to +150°C
  • Safety-related certifications (Planned):
    • 7000-VPK reinforced isolation per DIN V VDE V0884-11: 2017-01
    • 5.0-kVRMS isolation for 1 minute per UL 1577
    • CQC certification per GB4943.1-2011

Descripción de UCC23514

The UCC23514 is an Opto-compatible, single-channel, isolated gate driver for IGBTs, MOSFETs and SiC MOSFETs, with 4.5-A source and 5.3-A sink peak output current and 5.0-kVRMS reinforced isolation rating. The high supply voltage range of 33-V allows the use of bipolar supplies to effectively drive IGBTs and SiC power FETs. UCC23514 can drive both low side and high side power FETs. Key features and characteristics bring significant performance and reliability upgrades over standard opto-coupler based gate drivers while maintaining pin-to-pin compatibility in both schematic and layout design. Performance highlights include high common mode transient immunity (CMTI), low propagation delay, and small pulse width distortion.

Tight process control results in small part-to-part skew. The input stage is an emulated diode (e-diode) which means long term reliability and excellent aging characteristics compared to traditional LEDs. It is offered in an 8-Pin surface mount 7.5 mm x 5.85 mm (typical) SOIC package, with creepage and clearance ≥ 8.5 mm, and a mold compound from material group I which has a comparative tracking index (CTI) > 600 V. UCC23514’s high performance and reliability makes it ideal for use in all types of motor drives, solar inverters, industrial power supplies, and appliances. The higher operating temperature opens up opportunities for applications not previously able to be supported by traditional opto-couplers.

The UCC23514V option provides the gate drive output on a single terminal. For applications requiring split gate drive output, the UCC23514S version provides two separate output pins, OUTH and OUTL. The UCC23514E version suits applications requiring an UVLO referenced to a separate COM pin, which facilitates bipolar gate drive supply applications. The UCC23514M option connects the gate of the transistor to an internal clamp to prevent false turn-on caused by Miller current.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC23514MDWVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información