UCC256404
Controlador resonante LLC con potencia ultrabaja, funcionamiento en espera ultrasilencioso e inicio
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
UCC256404
- Optimized low power mode and burst mode algorithm
- Burst mode with Soft-ON and Soft-OFF periods
- Minimized audible noise at no load and standby
- User option to disable burst mode
- Opto-coupler low power operation
- Efficiency performance exceeds DoE Level VI and EU CoC Tier-2 External Power Supply Standards
- Hybrid hysteretic control (HHC)
- Best-in-class transient response
- Fast exit from burst mode
- Robust adaptive dead-time control
- Integrated high-voltage gate driver with 0.6 A source and 1.2 A sink capability
- Robust capacitive region (ZCS) avoidance scheme
- Over temperature, output over voltage, input under voltage protection, three levels of over current protection
- Integrated high voltage startup function
- Active X-capacitor discharge function
The UCC25640x is a fully featured LLC controller with integrated high-voltage gate driver. It has been designed to pair with a PFC controller to provide a complete power system using a minimum of external components. The resulting power system is designed to meet the most stringent requirements for standby power without the need for a separate standby power converter.
UCC25640x provides a highly efficient burst mode with soft-on and soft-off periods to minimize audible noise at standby operation. The burst power level and hysteresis are programmable, simplifying the optimization of efficiency and burst mode operation. Burst mode can also be disabled through pin configuration. UCC25640x uses hybrid hysteretic control to provide best in class line and load transient response.
UCC25640x includes a range of features designed to make LLC converter operation well controlled and protected. It can be used with UCC28056 or UCC28064A PFC controllers, along with UCC24624 synchronous rectifier controller to offer a complete power supply solution.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PFCLLCSREVM034 — EVM de CA a CC aislada con UCC28056B, UCC256404 y UCC24624
El PFCLLCSREVM034 es una fuente de alimentación de CA/CC de 168 W con un frontal de corrección del factor de potencia en modo de transición y un convertidor resonante LLC de medio puente aislado con rectificación sincrónica. Este EVM acepta una entrada de CA de 90 Vrms a 264 Vrms y emite 12-V CC (...)
UCC25640EVM-020 — Módulo de evaluación UCC25640x de LLC de medio puente
PMP40580 — Diseño de referencia de fuente de alimentación PFC + LLC TV con entrada universal de 180 W
PMP31179 — Diseño de referencia CA/CC de 400 W para aviación
PMP22087 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de CA/CC de 336 W sin auxiliares con rendimiento comp
PMP22088 — Diseño de referencia de tarjeta de control de convertidor resonante LLC
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOIC (DDB) | 14 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.