8-pin (D) package image

UCC27200ADR ACTIVO

Controlador de puerta de medio puente de 3 A y 120 V con UVLO de 8 V, manipulación de tensión negati

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC27200AD OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 150
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para UCC27200A

  • Drives two N-channel MOSFETs in high-side and low-side configuration
  • Negative voltage handling on HS (–18V)
  • Maximum boot voltage 120V
  • Maximum VDD voltage 20V
  • On-chip 0.65V VF, 0.65Ω RD bootstrap diode
  • 22ns propagation delay times
  • 3A sink, 3A source output currents
  • 8ns rise/7ns fall time with 1000pF load
  • 1ns delay matching
  • Undervoltage lockout for high-side and low-side driver
  • Specified from –40°C to 150°C

Descripción de UCC27200A

The UCC2720xA family of high-frequency N-channel MOSFET drivers include a 120V bootstrap diode and high-side/low-side driver with independent inputs for maximum control flexibility. This allows for N-channel MOSFET control in half-bridge, full-bridge, two-switch forward and active clamp forward converters. The low-side and the high-side gate drivers are independently controlled and matched to 1ns between the turn-on and turn-off of each other. In order to improve performance in noisy power supply environments the UCC2720xA has an enhanced ESD input structure and also has the ability to withstand a maximum of –18V on its HS pin.

An on-chip bootstrap diode eliminates the external discrete diodes. Under-voltage lockout is provided for both the high-side and the low-side drivers forcing the outputs low if the drive voltage is below the specified threshold.

Two versions of the UCC2720xA are offered. The UCC27200A has high-noise immune CMOS input thresholds while the UCC27201A has TTL-compatible thresholds.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC27200AD OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información