UCC27200A
Controlador de puerta de medio puente de 120 V y 3 A con UVLO de 8 V, manipulación de tensión negati
UCC27200A
- Drives two N-channel MOSFETs in high-side and low-side configuration
- Negative voltage handling on HS (–18V)
- Maximum boot voltage 120V
- Maximum VDD voltage 20V
- On-chip 0.65V VF, 0.65Ω RD bootstrap diode
- 22ns propagation delay times
- 3A sink, 3A source output currents
- 8ns rise/7ns fall time with 1000pF load
- 1ns delay matching
- Undervoltage lockout for high-side and low-side driver
- Specified from –40°C to 150°C
The UCC2720xA family of high-frequency N-channel MOSFET drivers include a 120V bootstrap diode and high-side/low-side driver with independent inputs for maximum control flexibility. This allows for N-channel MOSFET control in half-bridge, full-bridge, two-switch forward and active clamp forward converters. The low-side and the high-side gate drivers are independently controlled and matched to 1ns between the turn-on and turn-off of each other. In order to improve performance in noisy power supply environments the UCC2720xA has an enhanced ESD input structure and also has the ability to withstand a maximum of –18V on its HS pin.
An on-chip bootstrap diode eliminates the external discrete diodes. Under-voltage lockout is provided for both the high-side and the low-side drivers forcing the outputs low if the drive voltage is below the specified threshold.
Two versions of the UCC2720xA are offered. The UCC27200A has high-noise immune CMOS input thresholds while the UCC27201A has TTL-compatible thresholds.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCC27288EVM — Módulo de evaluación UCC27288 de controlador de puerta de medio puente de 100 V, 3 A y UVLO de 8 V
UCC27200 and UCC27200A PSpice Transient Model
UCC27200 and UCC27200A TINA-TI Transient Reference Design
UCC27200 and UCC27200A TINA-TI Transient Spice Model
UCC27200 and UCC27200A Unencrypted PSpice Transient Model
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PMP7246 — Diseño de referencia de convertidor de potencia de 350 W con entrada de 36 V a 60 V, modulación de d
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSON (DRC) | 9 | Ultra Librarian |
| VSON (DRM) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.