6-pin (DBV) package image

UCC27532DBVR ACTIVO

Controlador de puerta monocanal de 2.5 A/5 A con UVLO de 8 V, VDD de 35 V, entradas CMOS y salidas d

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $0.981
100 249 $0.754
250 999 $0.555
1,000 + 99,999,999 $0.397

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC27532DBVT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.516 1 99 $1.275 100 249 $0.980 250 999 $0.722 1,000 + 99,999,999 $0.516

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 140
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para UCC27532

  • Low cost gate driver (offering optimal solution for driving FET and IGBTs)
  • Superior replacement to discrete transistor pair drive (providing easy interface with controller)
  • CMOS compatible input logic threshold (becomes fixed at VDD above 18V)
  • Split outputs allow separate turn-on and turn-off tuning
  • Enable with fixed TTL compatible threshold
  • High 2.5A source and 5A sink peak drive currents at 18V VDD
  • Wide VDD range from 10V up to 35V
  • Input pins capable of withstanding up to -5V DC below ground
  • Output held low when inputs are floating or during VDD UVLO
  • Fast propagation delays (17ns typical)
  • Fast rise and fall times (15ns and 7ns typical with 1800pF load)
  • Under Voltage Lockout (UVLO)
  • Used as a high-side or low-side driver (if designed with proper bias and signal isolation)
  • Low cost, space saving 6-pin DBV (SOT-23) package
  • Operating temperature range of -40°C to 140°C

Descripción de UCC27532

The UCC27532 is a single-channel, high-speed, gate driver capable of effectively driving MOSFET and IGBT power switches by up to 2.5A source and 5A sink (asymmetrical drive) peak current. Strong sink capability in asymmetrical drive boosts immunity against parasitic Miller turn-on effect. The UCC27532 device also features a split-output configuration where the gate-drive current is sourced through OUTH pin and sunk through OUTL pin. This pin arrangement allows the user to apply independent turn-on and turn-off resistors to the OUTH and OUTL pins respectively and easily control the switching slew rates.

The driver has rail-to-rail drive capability and extremely small propagation delay typically 17ns.

The UCC27532DBV has CMOS input threshold centered 55% rise and 45% fall in regards of VDD at VDD below or equal 18V. When VDD is above 18V, the input threshold remains fixed at its maximum level.

The driver has EN pin with fixed TTL compatible threshold. EN is internally pulled up; pulling EN low disables driver, while leaving it open provides normal operation. The EN pin can be used as an additional input with the same performance as the IN pin.

Leaving the input pin of driver open holds the output low. The logic behavior of the driver is shown in the application diagram, timing diagram and input and output logic truth table.

Internal circuitry on VDD pin provides an under voltage lockout function that holds output low until VDD supply voltage is within operating range.

The UCC27532 driver is offered in a 6-pin standard SOT-23 (DBV) package. The device operates over wide temperature range of -40°C to 140°C.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $0.981
100 249 $0.754
250 999 $0.555
1,000 + 99,999,999 $0.397

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC27532DBVT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.516 1 99 $1.275 100 249 $0.980 250 999 $0.722 1,000 + 99,999,999 $0.516

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información