UCC28720
Controlador de corriente y tensión constantes con regulación del lado primario para dispositivos de
UCC28720
- < 10-mW No-Load Power
- Primary-Side Regulation (PSR) Eliminates Opto-
Coupler - ±5% Voltage and Current Regulation Across Line
and Load - 700-V Start-Up Switch
- 80-kHz Maximum Switching Frequency Enables
High-Power Density Charger Designs - Quasi-Resonant Valley-Switching Operation for
Highest Overall Efficiency - Wide VDD Range Allows Small Bias Capacitor
- Dynamic BJT Drive
- Overvoltage, Low-Line, and Overcurrent
Protection Functions - Programmable Cable Compensation
- SOIC-7 Package
The UCC28720 flyback power supply controller provides isolated-output Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) output regulation without the use of an optical coupler. The devices process information from the primary power switch and an auxiliary flyback winding for precise control of output voltage and current.
An internal 700-V start-up switch, dynamically-controlled operating states and a tailored modulation profile support ultra-low standby power without sacrificing start-up time or output transient response.
Control algorithms in the UCC28720 allow operating efficiencies to meet or exceed applicable standards. The output drive interfaces to a bipolar transistor power switch. Discontinuous conduction mode (DCM) with valley switching reduces switching losses. Modulation of switching frequency and primary current peak amplitude (FM and AM) keeps the conversion efficiency high across the entire load and line ranges.
The controller has a maximum switching frequency of 80 kHz and always maintains control of the peak-primary current in the transformer. Protection features help keep primary and secondary component stresses in check. The UCC28720 allows compensation for voltage drop in the cable to be programmed with an external resistor.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCC28720EVM-212 — Módulo de evaluación UCC28720EVM-212 para adaptador USB fuera de línea de 5 W
SLUC529 — UCC28722 Excel Design Tool
Productos y hardware compatibles
PMP9622 — Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de tensión constante-corriente co
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (D) | 7 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.