UCC28722
Controlador de retorno CVCC de bajo costo con regulación del lado primario para dispositivo de poten
UCC28722
- < 50-mW No-Load Power
- Primary-Side Regulation (PSR) Eliminates Opto-
Coupler - Dynamic BJT Drive
- ± 5% Voltage and Current Regulation Across Line
and Load - 80-kHz Maximum Switching Frequency Enables
High-Power Density Charger Designs - Quasi-Resonant Valley-Switching Operation for
Highest Overall Efficiency - Wide VDD Range Allows Small Bias Capacitor
- Output Overvoltage, Low-Line, and Overcurrent
Protection Functions - Programmable Cable Compensation
- SOT23-6 Package
The UCC28722 flyback power supply controller provides isolated-output constant-voltage (CV) and constant-current (CC) output regulation without the use of an optical coupler. The device processes information from the primary power switch and an auxiliary flyback winding for precise control of output voltage and current.
Dynamically-controlled operating states and a tailored modulation profile support high-efficiency operation at all load levels without sacrificing output transient response.
Control algorithms in the UCC28722 device allow operating efficiencies to meet or exceed applicable standards. The output drive interfaces to a bipolar transistor power switch, enabling lower-cost converter design. Discontinuous conduction mode (DCM) with valley switching reduces switching losses, while modulation of switching frequency and primary current peak amplitude (FM and AM) keeps the conversion efficiency high across the entire load and line ranges.
The controller has a maximum switching frequency of 80 kHz and always maintains control of the peak-primary current in the transformer. Output overvoltage and overcurrent as well as input undervoltage protection features help keep primary and secondary component stresses in check. The UCC28722 also allows compensation for voltage drop in the cable to be programmed with an external resistor.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCC28720EVM-212 — Módulo de evaluación UCC28720EVM-212 para adaptador USB fuera de línea de 5 W
UCC28722 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLUC529 — UCC28722 Excel Design Tool
Productos y hardware compatibles
PMP10236 — Diseño de referencia de una salida doble de 5 V a 300 mA y 15 V a 100 mA aislada de 85 V a 440 V de
PMP10397 — Diseño de referencia de rango de entrada ultra amplio, salida doble, alimentación de polarización
PMP30281 — Diseño de referencia flyback de 85 VCA a 480 VCA de entrada y salida múltiple
PMP7668 — Diseño de referencia para fuente de alimentación de polarización de entrada amplia de 2 W
PMP11062 — Diseño de referencia de regulador de factor de potencia universal de entrada de CA, 380 V/1 kW CCM B
PMP11211 — Diseño de referencia de regulador de factor de potencia Boost CCM de 200 kHz 380 V/1 kW y entrada de
PMP12074 — Diseño de referencia de regulador de factor de potencia 380 V/1 kW CCM Boost con entrada de 230 VCA,
TIDA-00583 — Diseño de referencia de PSU de retorno de CA/CC de 5 V/1.6 A y 12 V/10 mA para aplicaciones de medid
TIDA-00628 — Diseño de referencia de convertidor de retorno CA/CC sin amortiguador, sin aislamiento con transform
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.