UCC28881
Conmutador fuera de línea de 700 V y corriente quiescente más baja
UCC28881
- Integrated 14-Ω, 700-V Power MOSFET
- Integrated High-Voltage Current Source for Internal Device Bias Power
- Integrated Current Sense
- Internal Soft Start
- Self-Biased Switcher (Start Up and Operation Directly from Rectified Mains Voltage)
- Supports Buck, Buck-Boost and Flyback Topologies
- <100-μA Device Quiescent Current
- Robust Current Protection During Load Short Circuit
- Protection
- Current Limit
- Overload and Output Short Circuit
- Over Temperature
The UCC28881 integrates the controller and a 14-Ω, 700-V power MOSFET into one monolithic device. The device also integrates a high-voltage current source, enabling start up and operation directly from the rectified mains voltage. UCC28881 is the same family device of UCC28880, with higher current handling capability.
The low quiescent current of the device enables excellent efficiency. With the UCC28881 the most common converter topologies, such as buck, buck-boost and flyback can be built using a minimum number of external components.
The UCC28881 incorporates a soft-start feature for controlled start up of the power stage which minimizes the stress on the power-stage components.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | UCC28881 700-V, 225-mA Low Quiescent Current Off-Line Converter datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 11 ene 2016 |
| Application note | Operating UCC2888x Offline Buck in Saturation for Cost Reduction | 22 jun 2018 | ||
| Technical article | How to build a cost-competitive and robust auxiliary power supply | PDF | HTML | 01 feb 2018 | |
| Application note | UCC2888x Diode Selection When Configured as High Side Buck | 20 nov 2017 | ||
| Technical article | Unique techniques to increase controller power | PDF | HTML | 23 ago 2017 | |
| Application note | UCC28880, UCC28881 Audible Noise Reduction Techniques | 23 mar 2017 | ||
| Technical article | Powering the IoT | PDF | HTML | 26 ene 2017 | |
| Technical article | Power Tips: Design considerations of high-voltage converters in a cascode MOSFET | PDF | HTML | 03 nov 2015 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TIEVM-MTR-HVINV — Módulo de evaluación de MCU C2000™ para el control del motor del inversor trifásico de alta tensi
El TIEVM-MTR-HVINV es una placa de desarrollo de 750 W para aplicaciones de accionamiento de motores de alta tensión. Este EVM implementa el control orientado al campo (FOC) sin sensores para un motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) trifásico con InstaSPIN-FOC FAST y observador de modo (...)
UCC28881EVM-680 — Módulo de evaluación UCC28881 de convertidor reductor de lado alto fuera de línea
El módulo de evaluación (EVM) UCC28881EVM-680 es una fuente de alimentación tipo buck de alta tensión fuera de línea que proporciona 13 VCC con una salida máxima de 225 mA. La entrada acepta un rango de tensión de 85 VCA a 265 VCA.
Muchos diseños de referencia de TI incluyen UCC28881
Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para revisar e identificar los diseños que mejor se adaptan a su aplicación y parámetros.
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 7 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.