ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR33630-Q1

アクティブ

3.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧電圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMQ66430-Q1 アクティブ 車載対応、1.5μA の静止電流 (IQ)、低 EMI、36V、3A 同期整流降圧コンバータ Newer device with lower quiescent current and pinFMEA.

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34 Iq (typ) (µA) 24 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34 Iq (typ) (µA) 24 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-HR (RNX) 12 6 mm² 3 x 2
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:3.8V~36V
    • 出力電圧範囲:1V~24V
    • 出力電流:3A
    • 75mΩ/50mΩ RDS-ON のパワー MOSFET
    • ピーク電流モード制御
    • 短い最小オン時間:68ns
    • 周波数:400kHz、1.4MHz、2.1MHz
    • 補償ネットワークを内蔵
  • 低 EMI およびスイッチング・ノイズ
    • HotRod™ パッケージ
    • 並列の入力電流パス
  • あらゆる負荷条件での高効率の電力変換
    • ピーク効率:95% 超
    • 低いシャットダウン時静止電流:5µA
    • 低い動作時静止電流:25µA
  • WEBENCH Power Designer により、LMR33630-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:3.8V~36V
    • 出力電圧範囲:1V~24V
    • 出力電流:3A
    • 75mΩ/50mΩ RDS-ON のパワー MOSFET
    • ピーク電流モード制御
    • 短い最小オン時間:68ns
    • 周波数:400kHz、1.4MHz、2.1MHz
    • 補償ネットワークを内蔵
  • 低 EMI およびスイッチング・ノイズ
    • HotRod™ パッケージ
    • 並列の入力電流パス
  • あらゆる負荷条件での高効率の電力変換
    • ピーク効率:95% 超
    • 低いシャットダウン時静止電流:5µA
    • 低い動作時静止電流:25µA
  • WEBENCH Power Designer により、LMR33630-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LMR33630-Q1 の車載認定済みレギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、堅牢なアプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。LMR33630-Q1 デバイスは、最高 36V の入力から最大 3A の負荷電流を駆動でき、非常に小さなソリューション・サイズで、高い軽負荷時効率と出力精度を実現します。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。LMR33630-Q1 は軽負荷時に効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。高度な統合により、ほとんどの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LMR33630-Q1 は、ウェッタブル・フランク付きの 12 ピン 3mm × 2mm の次世代 VQFN パッケージで供給されます。

LMR33630-Q1 の車載認定済みレギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、堅牢なアプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。LMR33630-Q1 デバイスは、最高 36V の入力から最大 3A の負荷電流を駆動でき、非常に小さなソリューション・サイズで、高い軽負荷時効率と出力精度を実現します。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。LMR33630-Q1 は軽負荷時に効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。高度な統合により、ほとんどの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LMR33630-Q1 は、ウェッタブル・フランク付きの 12 ピン 3mm × 2mm の次世代 VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR33630-Q1 3.8V~36V、3A 同期整流降圧型電圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 1月 20日
機能安全情報 LMR336x0-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 22日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A) PDF | HTML 2023年 11月 28日
アプリケーション・ノート Working with Inverting Buck-Boost Converters (Rev. B) PDF | HTML 2022年 10月 18日
アプリケーション・ノート 車載対応 DC/DC コンバータ向け、PCB 熱設計のヒント PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 6月 1日
ホワイト・ペーパー 時間節約と費用効果に優れた EMI 削減のイノベーション 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 12月 4日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.. 2020年 12月 4日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.... 2020年 12月 4日
技術記事 How device-level features and package options can help minimize EMI in automotive PDF | HTML 2020年 8月 21日
技術記事 Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs PDF | HTML 2019年 12月 11日
技術記事 How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps PDF | HTML 2019年 10月 24日
アプリケーション・ノート Understanding Mode Transitions for LMR33620/30 and LMR36006/15 2019年 4月 4日
技術記事 How a DC/DC converter package and pinout design can enhance automotive EMI perform PDF | HTML 2018年 9月 4日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMR33630xRNXEVM User's Guide 2018年 2月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR33630ADDAEVM — LMR33630 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

The LMR33630ADDAEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR33630 synchronous step-down converter.  The LMR33630 provides exceptional efficiency and accuracy in a very small solution size.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMR33630ARNXEVM — LMR33630 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

The LMR33630 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR33630A 400kHz synchronous step-down converter.  The LMR33630 provides exceptional efficiency and accuracy in a very small solution size.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMR33630CDDAEVM — LMR33630 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

The LMR33630 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR33630 synchronous step-down converter.  The LMR33630 provides exceptional efficiency and accuracy in a very small solution size.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMR33630CRNXEVM — LMR33630 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

The LMR33630 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR33630C 2.1MHz synchronous step-down converter.  The LMR33630 provides exceptional efficiency and accuracy in a very small solution size.
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SNVC234 Mode Transitions Calculator LMR336x0 LMR360xx

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR33620 SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、2A 同期整流・降圧コンバータ、超低 EMI LMR33620-Q1 3.8V ~ 36V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ LMR33630 SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、3A 同期整流・降圧コンバータ、超低 EMI LMR33630-Q1 3.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧電圧コンバータ LMR36006 超小型、4.2V ~ 60V、0.6A 同期整流降圧コンバータ LMR36006-Q1 超小型、4.2V ~ 60V、0.6A 同期整流降圧コンバータ LMR36015 超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流・降圧コンバータ LMR36015-Q1 超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流・降圧コンバータ
計算ツール

SNVR484 LMR336x0 Component Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR33620 SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、2A 同期整流・降圧コンバータ、超低 EMI LMR33620-Q1 3.8V ~ 36V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ LMR33630 SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、3A 同期整流・降圧コンバータ、超低 EMI LMR33630-Q1 3.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧電圧コンバータ LMR33640 SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、4A 降圧コンバータ、SOIC-8 パッケージ LMR36015 超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流・降圧コンバータ LMR36015-Q1 超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流・降圧コンバータ
リファレンス・デザイン

TIDA-050031 — 車両緊急通報アプリケーション向けバックアップ・バッテリ電源のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは車両緊急通報アプリケーション向けです。バックアップ・バッテリとして単体電池 LiFePO4 を使用します。最小のバックアップ・バッテリ電圧は、ブースト・コンバータ TPS61088-Q1 付きで最小 2V までです。最大出力電力は 8 V/1.7A です。このリファレンス・デザインは、低コスト、高効率、小型を実現します。競合する統合型ソリューションに比べて優れている点は、バックアップ・バッテリからの昇圧がはるかに高効率であり、冗長性が低いことです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01628 — 車載クラスタ向けドライバー通知機能のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、車載用計器クラスタで一般的に見受けられる、電源機能とドライバーへの通知機能を実装します。このデザインは、逆極性バッテリ保護機能、最小 3.5V のコールド・クランク・バッテリ電圧条件に対応する事前昇圧段、3.3V と 5V の各電源電圧を供給する降圧レギュレータ、通知を行うためのオーディオ・アンプ回路、自動輝度制御機能の付いた LED バックライト電源、警告灯(テルテール)LED 向けにフレキシブルな診断機能の付いた LED ドライバを採用しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050015 — ソリューション・サイズと低ノイズのために最適化済み、車載 ADAS カメラ電源のリファレンス・デザイン

入力範囲の広い電源に関するこのリファレンス・デザインは、スペース制約が厳しい車載用 ADAS カメラ・アプリケーションを目的に設計してあります。サイズ最適化済みのこのデザインは、フロント・エンドの保護機能と、入力電圧範囲の広い DC/DC コンバータを組み合わせ、バッテリ直結型の動作を実現しています。フロント・エンド・フィルタと部品選定は、CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型電磁干渉(EMI)規格に準拠するように最適化してあります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020012 — TIDA-020012

このリファレンス・デザインは、自動車の車内ドーム・ライト・アプリケーションで 30 個の LED を個別に駆動および制御するソリューションです。多くのピクセル数を活用して、複数のライト・ゾーンを作り出すことや、歓迎ライトのアニメーション (パターン点滅を使用した好意的な意思表示) を演出することができます。このデザインは、LED のマルチプレクシング機能も実装しており、最大 150 個の LED を制御できます。降圧型電圧コンバータを 1 個、リニア電圧レギュレータを 1 個、SPI (シリアル・ペリフェラル・インターフェイス) 搭載リニア LED ドライバを 3 個、さらにマイコン (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNX) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ