LM34904
- Input Voltage of 2.8V to 5.3V
- 0.5A Maximum Switch Current
- 0.4Ω Typical Total On-Resistance
- Load Detection
- Enable/Disable
- Switch On Indicator
- Peak Current Limit
- Thermal Shutdown
- 6-bump Thin DSBGA Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM34904 is a 0.5A PFET switch used to control the input voltage of electronic devices. It is easily integrated into system designs that have a 2.8V to 5.3V voltage rail. Besides the 0.4Ω PFET switch, the LM34904 can be enabled or disabled by a logic signal. The IC monitors the presence of a downstream electronic device via a dedicated pin to decide whether to turn on the PFET switch. A power good signal generated by the IC can be used by system control to determine the status of the switch. The LM34904 also provides over-current and over-temperature protection. The IC comes in a tiny 6-bump thin DSBGA package.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM34904 500mA Current Limited Power Switch datasheet (Rev. E) | 2013/03/29 | |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
Application note | Basics of eFuses (Rev. A) | 2018/04/05 | ||
User guide | AN-2266 LM34902/4 Current Limited Power Switch Eval Module (Rev. A) | 2013/05/06 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.