LM5050-1
- Available in Standard and AEC-Q100 Qualified Versions LM5050Q0MK-1 (up to 150°C TJ) and LM5050Q1MK-1 (up to 125°C TJ)
- Functional safety capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- Wide Operating Input Voltage Range, VIN: 1 V to 75 V (VBIAS required for VIN < 5 V)
- 100-V Transient Capability
- Charge Pump Gate Driver for External N-Channel MOSFET
- Fast 50-ns Response to Current Reversal
- 2-A Peak Gate Turnoff Current
- Minimum VDS Clamp for Faster Turnoff
- Package: SOT-6 (Thin SOT-23-6)
The LM5050-1/-Q1 High Side OR-ing FET Controller operates in conjunction with an external MOSFET as an ideal diode rectifier when connected in series with a power source. This ORing controller allows MOSFETs to replace diode rectifiers in power distribution networks thus reducing both power loss and voltage drops.
The LM5050-1/-Q1 controller provides charge pump gate drive for an external N-Channel MOSFET and a fast response comparator to turn off the FET when current flows in the reverse direction. The LM5050-1/-Q1 can connect power supplies ranging from 5 V to 75 V and can withstand transients up to 100 V.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LM5050-1, LM5050-1-Q1 High-Side OR-ing FET Controller datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2019/12/23 |
| Application note | Basics of Ideal Diodes (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/10/05 | |
| E-book | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019/07/03 | ||
| Application note | Basics of Power Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/04/26 | |
| Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
| Technical article | Who tampered with my PLC? Are industrial control systems too flexible? | PDF | HTML | 2016/08/05 | |
| Application note | Achieving Stable VGS Using LM5050-1 with Low Current and Noisy Input Supply | 2015/02/12 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM5050MK-1EVAL — LM5050-1용 평가 보드
The LM5050-1 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM5050-1 OR-ing Diode Controller. One high side N-channel power MOSFET is used. The evaluation board is designed to highlight applications with a small solution size.
PSEMTHR24EVM-081 — 24포트 IEEE 802.3bt 지원 PSE 시스템용 마더보드
PSEMTHR24EVM-081은 TPS23881 및 TPS23882 PSE 컨트롤러를 위한 기본 보드입니다. 이 보드에는 IEEE 802.3at 애플리케이션에 최대 30W/포트를 전송하고 IEEE 802.3bt 애플리케이션에 최대 90W/포트를 전송하는 데 사용할 수 있는 24개의 2페어/4페어 포트가 포함되어 있습니다.
LM5050-1 TINA-TI Transient Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TIDA-050026-23881 — 멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 4페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계
TIDA-050026-23882 — 멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 2페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계
TIDA-01461 — EtherCAT P® 단일 전원 케이블 및 EtherCAT® 레퍼런스 설계
TIDA-010070 — 저전압 서보 드라이브를 위한 보호 DC-버스 입력 전원 및 제어 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TIDA-01552 — 디지털 출력 모듈을 위한 8채널, 2A 고압측 드라이버 레퍼런스 디자인
TIDA-00233 — 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)용 24VDC 10A eFuse 및 보호 회로
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |