LM5050-1-Q1
- Available in Standard and AEC-Q100 Qualified Versions LM5050Q0MK-1 (up to 150°C TJ) and LM5050Q1MK-1 (up to 125°C TJ)
- Functional safety capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- Wide Operating Input Voltage Range, VIN: 1 V to 75 V (VBIAS required for VIN < 5 V)
- 100-V Transient Capability
- Charge Pump Gate Driver for External N-Channel MOSFET
- Fast 50-ns Response to Current Reversal
- 2-A Peak Gate Turnoff Current
- Minimum VDS Clamp for Faster Turnoff
- Package: SOT-6 (Thin SOT-23-6)
The LM5050-1/-Q1 High Side OR-ing FET Controller operates in conjunction with an external MOSFET as an ideal diode rectifier when connected in series with a power source. This ORing controller allows MOSFETs to replace diode rectifiers in power distribution networks thus reducing both power loss and voltage drops.
The LM5050-1/-Q1 controller provides charge pump gate drive for an external N-Channel MOSFET and a fast response comparator to turn off the FET when current flows in the reverse direction. The LM5050-1/-Q1 can connect power supplies ranging from 5 V to 75 V and can withstand transients up to 100 V.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM5050MK-1EVAL — LM5050-1용 평가 보드
The LM5050-1 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM5050-1 OR-ing Diode Controller. One high side N-channel power MOSFET is used. The evaluation board is designed to highlight applications with a small solution size.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-00992 — 오토모티브 역방향 전극 보호 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |