LM66200
- Input voltage range: 1.6 V to 5.5 V
- Maximum continuous current: 2.5 A
- On-resistance: 40 mΩ (typical)
- Standby current: 50 nA (typical)
- Quiescent current: 1.32 µA (typical)
- Automatic diode switchover
- Controlled output slew rate:
- 1.3 ms (typical) at 3.3 V
- Reverse current blocking when VOUT > VINx
- Thermal shutdown
The LM66200 is a dual ideal diode device with a voltage rating of 1.6 V to 5.5 V and a maximum current rating of 2.5 A per channel. The device uses N-channel MOSFETs to switch between supplies while providing a controlled slew rate when voltage is first applied.
Due to its low quiescent of 1.32 µA (typical) and low standby current of 50 nA (typical), the LM66200 is ideal for systems where a battery is connected to one of the inputs. These low currents extend the life and operation of the battery when in use.
The LM66200 uses automatic diode mode to prioritize the highest voltage supply and pass it through to the output. The active low enable pin (ON) disables both channels, allowing the user to put the device into shutdown mode when neither supply is needed.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM66200 1.6 V to 5 V, 2.5-A Dual Ideal Diode With Automatic Switchover datasheet | PDF | HTML | 2021/11/01 |
EVM User's guide | LM66200 Evaluation Module | PDF | HTML | 2021/04/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM66200EVM — 낮은 IQ 이상적 다이오드용 LM66200 평가 모듈
LM66200EVM은 LM66200 저 Iq 이상적 다이오드용 평가 모듈입니다. LM66200은 두 입력 전압의 높은 전압을 자동으로 출력으로 전달하는 듀얼 입력 단일 출력 장치입니다. 낮은 정동작 전류로 인해 LM66200은 사용 시 배터리 수명을 연장하기 위한 입력으로 배터리 전원이 공급되는 시스템에 이상적입니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |