16-pin (D) package image

TPL7407LDR 활성

40V, 7채널 NMOS 어레이 저압측 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
TPL7407LADR 활성 30V, 7채널 NMOS 어레이 저압측 드라이버

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TPL7407L 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPL7407L의 주요 특징

  • 600-mA Rated Drain Current (Per Channel)
  • CMOS Pin-to-Pin Improvement of 7-channel
    Darlington Array (e.g. ULN2003A)
  • Power Efficient (Very low VOL)
    • Less Than 4 Times Lower VOL at 100 mA Than
      Darlington Array
  • Very Low Output Leakage < 10 nA Per Channel
  • Extended Ambient Temperature Range:
    TA = –40°C to 125°C
  • High-Voltage Outputs 40 V
  • Compatible with 1.8-V to 5.0-V Micro-controllers
    and Logic Interface
  • Internal Free-wheeling Diodes for Inductive Kick-
    back Protection
  • Input Pull-down Resistors Allows Tri-stating the
    Input Driver
  • Input RC-Snubber to Eliminate Spurious
    Operation in Noisy Environment
  • Inductive Load Driver Applications
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2-kV HBM, 500-V CDM
  • Available in 16-pin SOIC and TSSOP Packages

TPL7407L에 대한 설명

The TPL7407L is a high-voltage, high-current NMOS transistor array. This device consists of seven NMOS transistors that feature high-voltage outputs with common-cathode clamp diodes for switching inductive loads. The maximum drain-current rating of a single NMOS channel is 600 mA. New regulation and drive circuitry added to give maximum drive strength across all GPIO ranges (1.8 V – 5.0 V).The transistors can be paralleled for higher current capability.

The TPL7407L’s key benefit is its improved power efficiency and lower leakage than a Bipolar Darlington Implementation. With the lower VOL the user is dissipating less than half the power than traditional relay drivers with currents less than 250 mA per channel.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기