TPS1HTC30-Q1
- Single-channel smart high-side power switch for 24-V automotive systems with full diagnostics
- Wide operating voltage range: 6 V to 60 V
- OVP protection: 66 V
- Low R ON: 30-mΩ typical, 55-mΩ maximum
- Low standby current: < 0.5 µA
- Low quiescent current (Iq): < 2 mA
- Improve system level reliability through adjustable current limiting
- Current limit: 2 A –16 A
- Accurate current sensing: ±4% at 1 A
- Protection
- Overload and short-circuit protection
- Integrated inductive discharge clamp
- Undervoltage lockout (UVLO) protection
- Loss of GND, loss of supply protection
- Reverse battery protection with external components
- Diagnostics
- On and off state output open-load and short-to-battery detection
- Overload and short to ground detection
- Absolute and relative thermal shutdown detection
- Functional Safety-Capable
- Operating junction temperature: –40 to 125°C
- Input control: 1.8-V, 3.3-V and 5-V logic compatible
- Integrated fault sense voltage scaling for ADC protection
- Qualifications
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- 14-pin thermally-enhanced TSSOP package
TPS1HTC30-Q1 is a single-channel, smart high-side switch, with integrated NMOS power FET and charge pump, designed to meet the requirements of 24-V automotive battery systems. The low R ON(30 mΩ) minimizes device power dissipation driving a wide range of output load current up to 6-A DC, and the 60-V DC operating range improves system robustness.
The device integrates protection features such as thermal shutdown, output clamp, and current limit. These features improve system robustness during fault events such as short circuit. TPS1HTC30-Q1 implements an adjustable current limiting circuit that improves the reliability of the system by reducing inrush current when driving large capacitive loads and minimizing overload current. The device also provides an accurate load current sense that allows for improved load diagnostics such as overload and open-load detection enabling better predictive maintenance.
TPS1HTC30-Q1 is available in a small 14-pin, 4.40-mm × 5.0-mm HTSSOP leaded package with 0.65-mm pin pitch minimizing the PCB footprint.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS1HTC30EVM — 60V, 30mΩ, 6A, 싱글 채널 스마트 고압측 스위치용 TPS1HTC30-Q1 평가 모듈
TPS1HTC30EVM은 하드웨어 엔지니어가 TPS1HTC30-Q1 오토모티브 고압측 스위치의 전체 성능과 기능을 평가할 수 있게 해주는 하드웨어 평가 모듈(EVM)입니다. 이 평가 보드를 이용하면 TPS1HTC30-Q1의 입력부에 전원 공급 장치를 연결하고, 출력 채널에 부하를 연결하고, 칩 자체의 제어 핀을 사용하여 장치를 켜고 끄는 작업을 매끄럽게 수행할 수 있습니다. 이 장치에는 열 셧다운, 출력 클램프 및 전류 제한과 같은 보호 기능이 통합되어 있습니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-020060 — 100/1000Base-T1 이더넷 애플리케이션용 차량용 데이터 라인을 통한 전원 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |