TPS2013A
- 33-m (5-V Input) High-Side MOSFET Switch
- Short-Circuit and Thermal Protection
- Operating Range . . . 2.7 V to 5.5 V
- Logic-Level Enable Input
- Typical Rise Time. . . 6.1 ms
- Undervoltage Lockout
- Maximum Standby Supply Current. . . 10 µA
- No Drain-Source Back-Gate Diode
- Available in 8-pin SOIC and 14-Pin TSSOP Packages
- Ambient Temperature Range, -40°C to 85°C
- 2-kV Human-Body-Model, 200-V Machine-Model ESD Protection
The TPS201xA family of power distribution switches is intended for applications where heavy capacitive loads and short circuits are likely to be encountered. These devices are 50-m N-channel MOSFET high-side power switches. The switch is controlled by a logic enable compatible with 5-V logic and 3-V logic. Gate drive is provided by an internal charge pump designed to control the power-switch rise times and fall times to minimize current surges during switching. The charge pump requires no external components and allows operation from supplies as low as 2.7 V.
When the output load exceeds the current-limit threshold or a short is present, the TPS201xA limits the output current to a safe level by switching into a constant-current mode. When continuous heavy overloads and short circuits increase the power dissipation in the switch, causing the junction temperature to rise, a thermal protection circuit shuts off the switch to prevent damage. Recovery from a thermal shutdown is automatic once the device has cooled sufficiently. Internal circuitry ensures the switch remains off until valid input voltage is present.
The TPS201xA devices differ only in short-circuit current threshold. The TPS2010A limits at 0.3-A load, the TPS2011 at 0.9-A load, the TPS2012A at 1.5-A load, and the TPS2013A at 2.2-A load (see Available Options). The TPS201xA is available in an 8-pin small-outline integrated-circuit (SOIC) package and in a 14-pin thin-shrink small-outline package (TSSOP) and operates over a junction temperature range of -40°C to 125°C.)
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Power Distribution Switches datasheet (Rev. C) | 2007/09/26 | |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
Application note | Basics of eFuses (Rev. A) | 2018/04/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
USB-CTM-MINIDK-EVM — 비디오 및 충전을 지원하는 USB Type-C™ 미니 도크 보드 평가 모듈
The USB Type-C™ and Power Delivery (PD) MiniDock evaluation module (EVM) provides a complete reference solution for a USB Type-C dock including audio, USB data, power and video. The EVM has a small 2-inch by 4-inch form factor and supports both source and sink power capabilities over (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-01243 — 비디오 및 충전 지원 USB Type-C™ 및 전원 공급 미니 도크 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.