TPS2110A
- Two-Input, One-Output Power Multiplexer with
Low rDS(on) Switches:- 84 m Typ (TPS2111A)
- 120 m Typ (TPS2110A)
- Reverse and Cross-Conduction Blocking
- Wide Operating Voltage Range: 2.8 V to 5.5 V
- Low Standby Current: 0.5 µA Typ
- Low Operating Current: 55 µA Typ
- Adjustable Current Limit
- Controlled Output Voltage Transition Time:
Limits Inrush Current
Minimizes Output Voltage Hold-Up Capacitance - CMOS- and TTL-Compatible Control Inputs
- Manual and Auto-Switching Operating Modes
- Thermal Shutdown
- Available in a TSSOP-8 Package
- APPLICATIONS
- PCs
- PDAs
- Digital Cameras
- Modems
- Cell Phones
- Digital Radios
- MP3 Players
All other trademarks are the property of their respective owners
The TPS211xA family of power multiplexers enables seamless transition between two power supplies, such as a battery and a wall adapter, each operating at 2.8 V to 5.5 V and delivering up to 1 A. The TPS211xA family includes extensive protection circuitry, including user-programmable current limiting, thermal protection, inrush current control, seamless supply transition, cross-conduction blocking, and reverse-conduction blocking. These features greatly simplify designing power multiplexer applications.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS2110A, TPS2111A: Autoswitching Power Mux datasheet (Rev. A) | 2010/03/21 | |
EVM User's guide | Using the TPS211xADRB-EVM | 2010/03/18 | ||
EVM User's guide | TPS211xAEVM User's Guide | 2004/05/12 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |