TPS2115
- Two-Input, One-Output Power Multiplexer With Low rDS(on) Switches:
- 84 m
Typ (TPS2115)
- 120 m
Typ (TPS2114)
- 84 m
- Reverse and Cross-Conduction Blocking
- Wide Operating Voltage Range . . . .2.8 V to 5.5 V
- Low Standby Current . . . . 0.5-µA Typical
- Low Operating Current . . . . 55-µA Typical
- Adjustable Current Limit
- Controlled Output Voltage Transition Times, Limits Inrush Current and Minimizes Output Voltage Hold-Up Capacitance
- CMOS and TTL Compatible Control Inputs
- Manual and Auto-Switching Operating Modes
- Thermal Shutdown
- Available in a TSSOP-8 Package
- APPLICATIONS
- PCs
- PDAs
- Digital Cameras
- Modems
- Cell phones
- Digital Radios
- MP3 Players
The TPS211x family of power multiplexers enables seamless transition between two power supplies, such as a battery and a wall adapter, each operating at 2.85.5 V and delivering up to 1 A. The TPS211x family includes extensive protection circuitry, including user-programmable current limiting, thermal protection, inrush current control, seamless supply transition, cross-conduction blocking, and reverse-conduction blocking. These features greatly simplify designing power multiplexer applications.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Autoswitching Power Mux datasheet (Rev. A) | 2003/03/26 | |
Application note | Basics of Power MUX (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/10/20 | |
EVM User's guide | TPS211xEVM Power Multiplexer Evaluation Module | 2002/11/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS2113EVM — TPS2113 평가 모듈
The TPS211x EVM is an evaluation module for the Texas Instruments TPS211x family of two-input, one-output power multiplexers. These multiplexers enable seamless transition between two power supplies, each operating at 2.8 V-5.5 V and delivering up to 1 A. EVM configurations are available for the (...)
TPS2115EVM — TPS2115 평가 모듈
The TPS211x EVM is an evaluation module for the Texas Instruments TPS211x family of two-input, one-output power multiplexers. These multiplexers enable seamless transition between two power supplies, each operating at 2.8 V-5.5 V and delivering up to 1 A. EVM configurations are available for the (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.