TPS2115A
- Two-Input, One-Output Power Multiplexer with Low rDS(on) Switches:
- 120 mΩ Typ (TPS2114A)
- 84 mΩ Typ (TPS2115A)
- Reverse and Cross-Conduction Blocking
- Wide Operating Voltage Range: 2.8 V to 5.5 V
- Low Standby Current: 0.5-µA Typ
- Low Operating Current: 55-µA Typ
- Adjustable Current Limit
- Controlled Output Voltage Transition Times Limit Inrush Current and Minimize Output Voltage Hold-Up Capacitance
- CMOS- and TTL-Compatible Control Inputs
- Manual and Auto-Switching Operating Modes
- Thermal Shutdown
- Available in TSSOP-8 and 3-mm × 3-mm SON-8 Packages
The TPS211xA family of power multiplexers enables seamless transition between two power supplies (such as a battery and a wall adapter), each operating at 2.8 V to 5.5 V and delivering up to 2 A, depending on package. The TPS211xA family includes extensive protection circuitry, including user-programmable current limiting, thermal protection, inrush current control, seamless supply transition, cross-conduction blocking, and reverse-conduction blocking. These features greatly simplify designing power multiplexer applications.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Autoswitching Power MUX . datasheet (Rev. F) | 2012/05/02 | |
Application note | Basics of Power MUX (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/10/20 | |
E-book | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019/07/03 | ||
Application note | Basics of Power Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/04/26 | |
EVM User's guide | Using the TPS211xADRB-EVM | 2010/03/18 | ||
EVM User's guide | TPS211xAEVM User's Guide | 2004/05/12 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
EVMX777BG-01-00-00 — J6Entry, RSP 및 TDA2E-17 CPU 보드 평가 모듈
EVMX777G-01-20-00 — J6Entry/RSP 인포테인먼트(CPU + 디스플레이 + JAMR3) 평가 모듈
The J6Entry/RSP EVM is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time to market for applications such as Infotainment, reconfigurable Digital Cluster or Integrated Digital Cockpit.
The main CPU board integrates these key peripherals such as Ethernet or HDMI, while (...)
IWR6843LEVM — 60GHz, 단일 칩, mmWave 레이더 센서용 IWR6843 평가 모듈
IWR6843L 평가 모듈(EVM)은 FR4 기반 안테나가 포함된 IWR6843용의 사용이 편리한 60GHz mmWave 센서 평가 플랫폼입니다. IWR6843LEVM을 사용하여 IWR6843 및 IWR6443을 모두 평가할 수 있습니다. 이 EVM을 사용하여 포인트 클라우드 데이터 및 Power-over-USB 인터페이스에 액세스할 수 있습니다.
IWR6843LEVM은 MMWAVEICBOOST 및 DCA1000EVM 개발 키트에 대한 직접 연결을 지원합니다. IWR6843LEVM에는 온칩 C67x 디지털 신호 프로세서(DSP) (...)
TPS2115AEVM-581 — TPS2115ADRB 전원 멀티플렉서용 평가 모듈
The TPS211xAEVM is an evaluation module for the Texas Instruments TPS211xA family of two-input, one-output power multiplexers. These multiplexers enable seamless transition between two power supplies, each operating at 2.8 V-5.5 V and delivering up to 1 A. TPS211xA EVM-061 is used for TPS211xAPW (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-010055 — 보호 릴레이 모듈을 위한 진단 기능이 포함된 비절연 전원 아키텍처 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.