TPS22904
- Input Voltage: 1.1 V to 3.6 V
- Ultralow ON-State Resistance
- rON = 66 mΩ at VIN = 3.6 V
- rON = 75 mΩ at VIN = 2.5 V
- rON = 90 mΩ at VIN = 1.8 V
- rON = 135 mΩ at VIN = 1.2 V
- 500-mA Maximum Continuous Switch Current
- Quiescent Current < 1 µA
- Shutdown Current < 1 µA
- Low Control Input Threshold Enables Use of 1.2-
V, 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V Logic - Controlled Slew Rate (5 µs Maximum at 3.6 V)
- Quick Output Discharge (TPS22904 Only)
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 2000-V Human Body Model
- 4-Terminal Wafer Chip-Scale Package (WCSP)
- 0.8 mm × 0.8 mm,
0.4-mm Pitch, 0.5-mm Height
- 0.8 mm × 0.8 mm,
The TPS22903 and TPS22904 are ultra-small, low rON single channel load switches with controlled turnon. The device contains a P-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 1.1 V to 3.6 V. The switch is controlled by an on and off input (ON), which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals. In TPS22904, a 85-Ω on-chip load resistor is added for output quick discharge when switch is turned off.
TPS22903 and TPS22904 are available in a space-saving 4-terminal WCSP 0.4-mm pitch (YFP). The devices are characterized for operation over the free-air temperature range of 40°C to 85°C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS2290x Ultra-Small Low-Input-Voltage Low rON Load Switch datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2015/06/30 |
Application note | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018/10/11 | ||
Application note | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018/09/05 | ||
Application note | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017/04/30 | ||
Application note | Timing of Load Switches | 2017/04/27 | ||
Application note | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015/05/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 모델
TPS22904 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM792A.ZIP (34 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00554 — Bluetooth 연결을 이용한 휴대용 화학 물질 분석용 DLP 울트라 모바일 NIR 분광계
The ultra-mobile near-infrared (NIR) spectrometer reference design utilizes Texas Instruments' DLP technology in conjunction with a single-element InGaAs detector to deliver high performance measurements in a portable form factor that is more affordable than architectures using an expensive InGaAs (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 4 | Ultra Librarian |