TPS22906
- Low-Input Voltage: 1.0 V to 3.6 V
- Ultra-Low ON-State Resistance
- rON = 90 mΩ at VIN = 3.6 V
- rON = 100 mΩ at VIN = 2.5 V
- rON = 114 mΩ at VIN = 1.8 V
- rON = 172 mΩ at VIN = 1.2 V
- 500-mA Maximum Continuous Switch Current
- Ultra-Low Quiescent Current: 82 nA at 1.8 V
- Ultra-Low Shutdown Current: 44 nA at 1.8 V
- Low Control Input Thresholds Enable Use of 1.2-V/
1.8-V/2.5-V/3.3-V Logic - Controlled Slew Rate to Avoid Inrush Current:
220 µs tr - ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 2000-V Human Body Model
- Four-Terminal Wafer-Chip-Scale Package
(WCSP)- 0.9 mm × 0.9 mm,
0.5-mm Pitch, 0.5-mm Height
- 0.9 mm × 0.9 mm,
TPS22906 device is an ultra-small, low ON-state resistance (rON) load switch with controlled turn on. The device contains a P-channel MOSFET that operates over an input voltage range of 1.0 V to 3.6 V. The switch is controlled by an on/off input (ON), which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals. A 120-Ω on-chip load resistor is added for output quick discharge when the switch is turned off. TPS22906 is available in a space-saving 4-terminal WCSP with 0.5-mm pitch (YZV). The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS22906 Ultra-Small, Low-Input Voltage, Low rON Load Switch datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2015/07/22 |
Application note | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018/10/11 | ||
Application note | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018/09/05 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
Application note | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017/04/30 | ||
Application note | Timing of Load Switches | 2017/04/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YZV) | 4 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치