6-pin (DBV) package image

TPS22917DBVT 활성

5.5V, 2A, 80mΩ, 10nA 누설 부하 스위치 조정 가능한 상승 시간 및 조정 가능한 출력 방전

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS22917DBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAU
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS22917의 주요 특징

  • Input operating voltage range (VIN): 1 V to 5.5 V
  • Maximum continuous current (IMAX): 2 A
  • On-resistance (RON):
    • 5 VIN = 80 mΩ (typical)
    • 1.8 VIN = 120 mΩ (typical)
    • 1 VIN = 220 mΩ (typical)
  • Ultra-low power consumption:
    • ON state (IQ): 0.5 µA (typical)
    • OFF state (ISD): 10 nA (typical)
  • Smart ON pin pulldown (RPD):
    • ON ≥ VIH (ION): 10 nA (maximum)
    • ON ≤ VIL (RPD): 750 kΩ (typical)
  • Adjustable turn ON limits inrush current (tON):
    • 5-V tON = 100 µs at 72 mV/µs (CT = open)
    • 5-V tON = 4000 µs at 2.3 mV/µs (CT = 1000 pF)
  • Adjustable output discharge and fall time:
    • Optional QOD resistance ≥ 150 Ω (internal)
  • Always-ON true Reverse Current Blocking (RCB):
    • Activation current (IRCB): –500 mA (typical)
    • Reverse leakage (IIN,RCB): –1 µA (maximum)

TPS22917에 대한 설명

The TPS22917x device is a small, single channel load switch using a low leakage P-Channel MOSFET for minimum power loss. Advanced gate control design supports operating voltages as low as 1 V with minimal increase in ON-Resistance and power loss.

The Rise and Fall times can be independently adjusted with external components for system level optimizations. The timing capacitor (CT) and turn on time can be adjusted to manage inrush current without adding unnecessary system delays. The output discharge resistance (QOD) can be used to adjust the output fall time. Connect the QOD pin directly to the output for a fastest fall time or leave it open for the slowest fall time.

The switch ON state is controlled by a digital input that can interface directly with low-voltage control signals. The TPS22917 uses active high enable logic, while the TPS22917L uses active low. When power is first applied, a Smart Pulldown is used to keep the ON pin from floating until system sequencing is complete. After the ON pin is deliberately driven high (≥VIH), the Smart Pulldown (RPD) is disconnected to prevent unnecessary power loss.

The TPS22917x device is available in a leaded SOT-23 package (DBV) which allows visual inspection of solder joints. The device is characterized for operation over a temperature range of –40°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS22917DBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기