TPS22922
- Integrated P-Channel Load Switch
- Input Voltage: 0.9 V to 3.6 V
- ON-Resistance (Typical Values)
- rON = 14 mΩ at VIN = 3.6 V
- rON = 20 mΩ at VIN = 2.5 V
- rON = 33 mΩ at VIN = 1.8 V
- rON = 67 mΩ at VIN = 1.2 V
- rON = 116 mΩ at VIN = 1.0 V
- 2-A Maximum Continuous Switch Current
- Quiescent Current:
- Typical 78 nA at 1.8 V
- Shutdown Current:
- Typical 35 nA at 1.8 V
- Low Threshold Control Input Enable the use of
1.2 V, 1.8 V, 2.5 V, or 3.3 V Logic - Controlled Slew Rate to Avoid Inrush Currents
- tR = 30 µs at VIN = 1.8 V
(TPS22921/2) - tR = 200 µs at VIN = 1.8 V
(TPS22922B)
- tR = 30 µs at VIN = 1.8 V
- Quick Output Discharge (TPS22922/2B)
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 3000-V Human Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 3000-V Human Body Model
- Six Terminal Wafer-Chip-Scale DSBGA Package
(nominal dimensions shown - see Mechanical,
Packaging, and Orderable Information for details)- 0.9-mm × 1.4-mm, 0.5-mm Pitch,
0.5 mm Height (YZP) - 0.9-mm × 1.4-mm, 0.5-mm Pitch,
0.625 mm Height (YZT) - 0.8-mm × 1.2-mm, 0.4-mm Pitch,
0.5-mm Height (YFP)
- 0.9-mm × 1.4-mm, 0.5-mm Pitch,
TPS22921, TPS22922, and TPS22922B are small, low rON load switches with controlled turnon. The TPS22921/2/2B contains a P-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 0.9 V to 3.6 V. The switch is controlled by an on/off input (ON), which can interface directly with low-voltage control signals. In TPS22922 and in TPS22922B, a 65-Ω on-chip load resistor is added for output quick discharge when the switch is turned off. The rise time (slew rate) of the device is internally controlled in order to avoid inrush current: TPS22921 and TPS22922 feature a 30-µs rise time, whereas TPS22922B is 200 µs.
TPS22921, TPS22922, and TPS22922B feature low quiescent and shutdown currents and are available in space-saving 6-pin wafer-chip-scale packages DSBGA (WCSP: YZP and YZT with 0.5-mm pitch and YFP with 0.4-mm pitch) which make them ideal for portable electronics. The devices are characterized for operation over the free-air temperature range of 40°C to 85°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS2292x 3.6-V, 2-A, 14-mΩ ON-Resistance Load Switch With Controlled Turnon datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2014/10/29 |
Certificate | TPS22992SEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/05/17 | ||
Application note | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018/10/11 | ||
Application note | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018/09/05 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
Application note | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017/04/30 | ||
Application note | Timing of Load Switches | 2017/04/27 | ||
Application note | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015/05/28 | ||
User guide | TPS22921/22/22B Evaluation Module | 2009/01/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS22922BEVM — TPS22922B 부하 스위치 평가 모듈
The TPS22921/22/22B evaluation module (EVM) is an assembled and tested circuit for evaluating the TPS22922B load switch. The TPS22921/22/22B EVM allows the user to apply different input voltages (0.9 V to 3.6 V) under different load condition’s up to 110 mA. Additional open resistor and (...)
TPS22922B Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDEP0025 — 산업용 통신과 모터 제어용 단일 칩 드라이브
TIDEP0035 — HIPERFACE DSL 마스터 인터페이스가 통합된 ARM MPU 레퍼런스 디자인
TIDEP0050 — EnDat 2.2 시스템 레퍼런스 설계
TIDA-00399 — SSD 전력 공급 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 6 | Ultra Librarian |
DSBGA (YZP) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.