TPS22933
- Three Integrated Load Switches Automatically
Choose Highest Input - Integrated 3.6-V Fixed LDO
- Switched and Always on LDO Outputs
- µQFN package 1.5 mm × 1.5 mm
- Input Voltage Range: 2.5 V to 12 V
- Low ON-Resistance (rON)
- rON = 2.4 Ω at VIN = 5.0 V
- rON = 2.6 Ω at VIN = 4.2 V
- 50-mA Maximum Continuous Current
- Low Threshold Control Input (EN)
- Switchover Time of 18 µs (typical)
The TPS22933 device is a small, low rON, triple-input power multiplexer with auto-input selection and a low-dropout linear regulator. The device contains three P-channel MOSFETs that can operate over an input voltage range of 2.5 V to 12 V. The TPS22933 automatically selects the highest level (from BAT, USB, and DC_IN) and enables that input to source the LDO. LOUT is an always-on output from the LDO. The Enable function (EN pin) allows VOUT to be switched on or off, enables a quick discharge resistor, and is capable of interfacing directly with low-voltage control signals.
The TPS22933 is available in a small, space-saving 8-pin µQFN package and is characterized for operation over the free-air temperature range of 40°C to 85°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS22933 Triple-Input Power Multiplexer With Auto-Select and Low Drop-Out Voltage Regulator datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2015/06/30 |
E-book | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019/07/03 | ||
Application note | Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) | 2017/06/20 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS22933AEVM-005 — TPS22933A 소형 자동 삼중 부하 스위치 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
UQFN (RSE) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.