6-pin (YZP) package image

TPS22964CYZPT 활성

출력 방전을 지원하는 5.5V, 3A, 14mΩ 부하 스위치

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS22964CYZPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 DSBGA (YZP) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS22964C의 주요 특징

  • Integrated N-Channel Load Switch
  • Input Voltage Range: 1 V to 5.5 V
  • Internal Pass-FET RDSON = 8 mΩ (Typ)
  • Ultra-Low ON-Resistance
    • RON = 13 mΩ (Typ) at VIN = 5 V
    • RON = 14 mΩ (Typ) at VIN = 3.3 V
    • RON = 18 mΩ (Typ) at VIN = 1.8 V
  • 3A Maximum Continuous Switch Current
  • Reverse Current Protection (When Disabled)
  • Low Shutdown Current (760 nA)
  • Low Threshold 1.3-V GPIO Control Input
  • Controlled Slew-Rate to Avoid Inrush Current
  • Quick Output Discharge (TPS22964 only)
  • Six Terminal Wafer-Chip-Scale Package (Nominal Dimensions Shown - See Addendum for Details)
    • 0.9 mm x 1.4 mm, 0.5 mm Pitch, 0.5 mm Height (YZP)
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2-kV Human-Body Model (A114-B, Class II)
    • 500-V Charged-Device Model (C101)

TPS22964C에 대한 설명

The TPS22963/64 is a small, ultra-low RON load switch with controlled turn on. The device contains a low RDSON N-Channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 1 V to 5.5 V and switch currents of up to 3 A. An integrated charge pump biases the NMOS switch in order to achieve a low switch ON-Resistance. The switch is controlled by an on/off input (ON), which is capable of interfacing directly with low-voltage GPIO control signals. The rise time of the TPS22963/64 device is internally controlled in order to avoid inrush current.

The TPS22963/64 provides reverse current protection. When the power switch is disabled, the device will not allow the flow of current towards the input side of the switch. The reverse current protection feature is active only when the device is disabled so as to allow for intentional reverse current (when the switch is enabled) for some applications.

The TPS22963/64 is available in a small, space-saving 6-pin WCSP package and is characterized for operation over the free air temperature range of –40°C to 85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS22964CYZPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기