8-pin (DSG) package image

TPS22975DSGR 활성

조정 가능한 상승 시간, 선택적 출력 방전 및 열 셧다운을 지원하는 5.7V, 6A, 16mΩ 부하 스위치

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS22975DSGT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 WSON (DSG) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS22975의 주요 특징

  • Integrated Single-Channel Load Switch
  • Input Voltage Range: 0.6 V to VBIAS
  • VBIAS Voltage Range: 2.5 V to 5.7 V
  • On-Resistance (RON)
    • RON = 16 mΩ (typical) at VIN = 0.6 V to 5.7 V,
      VBIAS = 5.7 V
  • 6-A Maximum Continuous Switch Current
  • Low Quiescent Current
    • 37 µA (typical) at VIN = VBIAS = 5 V
  • Low-Control Input-Threshold Enables Use of
    1.2-, 1.8-, 2.5-, and 3.3-V Logic
  • Configurable Rise Time
  • Thermal Shutdown
  • Quick-Output Discharge (QOD) (Optional)
  • SON 8-pin Package with Thermal Pad
  • ESD Performance Tested per JESD 22
    • 2000-V HBM and 1000-V CDM

TPS22975에 대한 설명

The TPS22975 product family consists of two devices: TPS22975 and TPS22975N. Each device is a single-channel load switch that provides a configurable rise time to minimize inrush current. The device contains an N-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 0.6 V to 5.7 V and can support a maximum continuous current of 6 A. The switch is controlled by an on and off input (ON), which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals. TPS22975 has an optional 230-Ω on-chip load resistor for quick output discharge when switch is turned off.

The TPS22975 is available in a small, space-saving 2-mm × 2-mm 8-pin SON package (DSG) with integrated thermal pad allowing for high power dissipation. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to +105°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS22975DSGT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.