TPS22991
- Integrated single channel load switch
- Input voltage range: 1V to 5.5V
- 3A maximum continuous switch current
- 25mΩ typical ON-resistance
- Low quiescent current:
- IQ at 3.3V VIN = 6µA (typ)
- Low shutdown current:
- ISD at 3.3V VIN = 14nA (typ)
- Controlled slew rate:
- Version B, BN: rise time (tR) at 3.3V VIN = 141µs
- Version C, CN: rise time (tR) at 3.3V VIN = 845µs
- Quick output discharge (QOD) of 150Ω
- Thermal shutdown protection
- 0.85 × 0.75mm, 0.4mm pitch UQFN(1) package
The TPS22991 is a small, low RON, single channel load switch with controlled slew rate. The device contains an N-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 1.0V to 5.5V and can support a maximum continuous current of 3A. The switch is controlled by an on and off input, which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals.
The small size and low RON makes the device ideal for being used in space constrained, battery powered applications. The wide input voltage range of the switch makes it a versatile solution for many different voltage rails. The controlled rise time of the device greatly reduces inrush current caused by large bulk load capacitances, thereby reducing or eliminating power supply droop. The TPS22991 further reduces the total solution size by integrating a 150Ω pulldown resistor for quick output discharge (QOD) when the switch is turned off.
The TPS22991 is available in a small, space saving 0.85mm × 0.75mm, 0.4mm pitch, 4-pin UQFN package. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –55°C to +125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS22991 5V, 3A, 25mΩ Load Switch Device With Small Plastic Package datasheet | PDF | HTML | 2024/05/30 |
EVM User's guide | TPS22991 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/05/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS22991EVM — TPS22991 평가 모듈
TPS22991EVM은 TPS22991 부하 스위치 디바이스가 포함된 PCB입니다. 장치 및 PCB 레이아웃 라우팅에 대한 VIN 및 VOUT 연결은 높은 연속 전류를 처리하고 테스트 중인 장치로 유입되거나 나가는 낮은 저항 경로를 제공할 수 있습니다. 테스트 지점 연결을 통해 사용자는 사용자 정의 테스트 조건을 사용하여 장치를 제어하고 정확한 RON 측정 결과를 얻을 수 있습니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
UQFN-HR (RAA) | 4 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치