TPS22997
- Input operating voltage range (VIN): 0.1 V–5.5 V
- Bias voltage range:1.5 V–5.5 V
- Maximum continuous current: 10 A
- ON-Resistance (RON): 4 mΩ (typ.)
- Adjustable slew rate control
- Adjustable quick output discharge (QOD)
- Open drain Power Good (PG) signal
- Thermal shutdown
- Low power consumption:
- ON state (IQ): 10 µA (typ.)
- OFF state (ISD): 0.1 µA (typ.)
- Thermal shutdown
- Smart ON pin pulldown (RPD,ON)
- ON ≥ VIH (ION): 25 nA (typ.)
- ON ≤ VIL (RPD,ON): 500 kΩ (typ.)
The TPS22997 is a single-channel load switch that provides a configurable rise time to minimize inrush current. The device contains an N-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 0.1 V to 5.5 V and can support a maximum continuous current of 10 A.
The switch is controlled by an enable pin (ON), which is capable of interfacing directly with low voltage GPIO signals (VIH = 0.8 V). The TPS22997 device has an optional QOD pin for quick output discharge when switch is turned off, and the fall time (tFALL) of the output can be adjusted through an external resistor. There is a Power Good (PG) signal on the device that indicates when the main MOSFET is fully turned on, which can be used to enable a downstream load. Integrated thermal shutdown ensures protection in high temperature environments.
The TPS22997 is available in a 1.5 × 2.0 mm, 0.5 mm pitch, 10-pin WQFN package (RYZ) and is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to +125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS22997 5.5-V, 10-A, 4-mΩ On-Resistance Load Switch with Adjustable Rise Time datasheet | PDF | HTML | 2022/12/19 |
EVM User's guide | TPS22997 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/12/15 | |
Certificate | TPS22997EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/09/20 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS22997EVM — 5.5V, 10A 부하 스위치용 TPS22997 평가 모듈
TPS22997EVM은 TPS22997 부하 스위치 장치가 포함된 2계층 PCB입니다. 장치 및 PCB 레이아웃 라우팅에 대한 VIN 및 VOUT 연결은 높은 연속 전류를 처리하고 테스트 중인 장치로 유입되거나 나가는 낮은 저항 경로를 제공할 수 있습니다. 테스트 지점 연결을 통해 EVM 사용자는 사용자 정의 테스트 조건을 사용하여 장치를 제어하고 정확한 RON 측정 결과를 얻을 수 있습니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN-HR (RYZ) | 10 | Ultra Librarian |