8-pin (D) package image

TPS2413D 활성

0.8V~16.5V 1.2A IQ 291uA Igate 소스 N+1 및 오링 전원 레일 컨트롤러

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2413DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

TPS2413의 주요 특징

  • Control External FET for N+1 and ORing
  • Wide Supply Voltage Range of 3 V to 16.5 V
  • Controls Buses From 0.8 V to 16.5 V
  • Linear or On/Off Control Method
  • Internal Charge Pump for N-Channel MOSFET
  • Rapid Device Turnoff Protects Bus Integrity
  • Positive Gate Control on Hot Insertion
  • Soft Turnon Reduces Bus Transients
  • Industrial Temperature Range: –40°C to 85°C
  • 8-Pin TSSOP and SOIC Packages

TPS2413에 대한 설명

The TPS2412/13 controller, in conjunction with an external N-channel MOSFET, emulates the function of a low forward voltage diode. The TPS2412/13 can be used to combine multiple power supplies to a common bus in an N+1 configuration, or to combine redundant input power buses. The TPS2412 provides a linear turnon control while the TPS2413 has an on/off control method.

Applications for the TPS2412/13 include a wide range of systems including servers and telecom. These applications often have either N+1 redundant power supplies, redundant power buses, or both. Redundant power sources must have the equivalent of a diode OR to prevent reverse current during faults and hotplug. A TPS2412/13 and N-channel MOSFET provide this function with less power loss than a schottky diode.

Accurate voltage sensing and a programmable turnoff threshold allows operation to be tailored for a wide range of implementations and bus characteristics. The TPS2412/13 are lower pin count, reduced feature versions of the TPS2410/11.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2413DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.