TPS2459
- ATCA AdvancedMC™ Compliant
- Full Power Control for an AdvancedMC™ Module
- Independently Programmable 12-V Current Limit and Fast Trip
- 3.3-V and 12-V FET ORing Control for MicroTCA
- 12-V Output Shuts Off If 3.3-V Output Shuts Off
- Internal 3.3-V Current Limit and ORing
- I2C Power Good and Fault Reporting
- I2C™ Programmable Fault Times and Limits
- FET Status Bits for 3.3-V and 12-V Channels
- Load Current Monitors for 12-V and 3.3-V
- 32-Pin QFN Package
The TPS2459 hot-plug controller performs all necessary power interface functions for an AdvancedMC™ (Advanced Mezzanine Card). A fully integrated 3.3-V channel provides inrush control, over-current protection, and FET ORing. A 12-V channel provides the same functions using external FETs and sense resistors. The 3.3-V current limit is factory set to AdvancedMC™ compliant levels while the 12-V current limit is programmed using external sense resistors. The accurate current sense comparators of the TPS2459 satisfy the narrow ATCA™ AdvancedMC™ current limit requirements.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 3 V / 12 V Hot Swap and ORing Controller with I2C datasheet (Rev. E) | 2013/05/17 | |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
EVM User's guide | TPS2459 Full-Featured AdvancedMC™ Slot Controller Evaluation Module | 2009/03/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치