10-pin (DRC) package image

TPS259240DRCR 활성

외부 차단 FET용 드라이버를 갖춘 4.5V~13.8V, 28mΩ, 1~5A eFuse

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS259240DRCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 VSON (DRC) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS25924의 주요 특징

  • VOPERATING = 4.5 V to 13.8 V, VABSMAX = 20 V
  • Integrated 28-mΩ Pass MOSFET
  • Fixed 15-V Over Voltage Clamp
  • 1-A to 5-A Adjustable ILIMIT
  • ±8% ILIMIT Accuracy at 3.7 A
  • Reverse Current Blocking Support
  • Programmable OUT Slew Rate, UVLO
  • Built-in Thermal Shutdown
  • UL 2367 Recognized – File No. E339631*
    • *RILIM ≤ 130 kΩ (5 A maximum)
  • Safe During Single Point Failure Test (UL60950)
  • Small Foot Print – 10L (3 mm × 3 mm) VSON

TPS25924에 대한 설명

The TPS25924x family of eFuses is a highly integrated circuit protection and power management solution in a tiny package. The devices use few external components and provide multiple protection modes. They are a robust defense against overloads, shorts circuits, voltage surges, excessive inrush current, and reverse current.

Current limit level can be set with a single external resistor. Over voltage events are limited by internal clamping circuits to a safe fixed maximum, with no external components required.

Applications with particular voltage ramp requirements can set dV/dT with a single capacitor to ensure proper output ramp rates. Many systems, such as SSDs, must not allow holdup capacitance energy to dump back through the FET body diode onto a drooping or shorted input bus. The BFET pin is for such systems. An external NFET can be connected “Back to Back (B2B)” with the TPS25924x output and the gate driven by BFET to prevent current flow from load to source.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS259240DRCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.