8-pin (DSG) package image

TPS259541DSGT 활성

2.7V~18V, 34mΩ, 소형 WSON 패키지의 과전압 보호 기능을 갖춘 0.5-4A eFuse

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS259541DSGR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 WSON (DSG) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS2595의 주요 특징

  • Wide Input Voltage Range: 2.7 V to 18 V
    • 20 V Absolute Maximum
    • 3 V to 18 V for TPS2595x5 Version
  • Low On-Resistance: RON = 34 mΩ (Typical)
  • Fast Overvoltage Protection Clamp (3.8-V, 5.7-V, and 13.7-V options) With a Response Time of 5 µs (Typical)
  • TPS2595x0, TPS2595x1, TPS2595x5: Active High Enable Input With Adjustable Undervoltage Lockout (UVLO)
  • TPS2595x3: Active Low Enable Input With Adjustable Overvoltage Lockout (OVLO)
  • Adjustable Current Limit With Load Current Monitor Output (ILM)
    • Current Range: 0.5 A to 4 A
    • Current Limit Accuracy: ±7.5%
  • Adjustable Output Slew Rate Control (dVdt)
  • Over Temperature Protection (OTP)
  • Fault Indication Pin (FLT )
  • UL 2367 Recognition – File No. E169910
    • RILM >= 487 Ω (4.42 A maximum)
  • IEC 62368-1 Certified
  • Safe During Single Point Failure Test (IEC 62368-1)
    • ILM Pin Open/Short Detection

TPS2595에 대한 설명

The TPS2595xx family of eFuses (integrated FET hot swap devices) is a highly integrated circuit protection and power management solution in a small package. The devices provide multiple protection modes using very few external components and are a robust defense against overloads, short circuits, voltage surges, and excessive inrush current.

Output current limit level can be set with a single external resistor. It is also possible to get an accurate sense of the output load current by measuring the voltage drop across the current limit resistor. Applications with particular inrush current requirements can set the output slew rate with a single external capacitor. Overvoltage events are quickly limited by internal clamping circuits to a safe fixed maximum, with no external components required. The TPS259573 variant provides an option to set a user-defined overvoltage cutoff threshold.

Quick output discharge function can be implemented in the TPS2595x5 variants by connecting the OUT pin to the QOD pin.

The devices are characterized for operation over the temperature range of –40°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS259541DSGR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.