10-pin (DRC) package image

TPS26620DRCR 활성

입력 및 출력 역방향 전극 보호가 통합된 4.5V~60V, 478mΩ, 0.025~0.88A eFuse

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS26620DRCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 VSON (DRC) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS2662의 주요 특징

  • 4.5-V to 60-V operating voltage, 62-V absolute maximum
  • Integrated reverse input polarity protection to –60 V
  • Integrated reverse output polarity protection to – (60 – VIN) (TPS26624 and TPS26625 only)
  • Integrated back to back MOSFETs with 478-mΩ total RON
  • 25-mA to 880-mA adjustable current limit (±5% accuracy at 880 mA)
  • Load protection during surge (IEC 61000-4-5) with minimum external components
  • Electrical fast transients immunity according to IEC 61000-4-4
  • Fast reverse current blocking response (0.3 µs)
  • Adjustable UVLO, OVP cut off, output slew rate control for inrush current limiting
  • Fixed 38-V overvoltage clamp (TPS26622 and TPS26623 only)
  • Low quiescent current, 340 µA in operating, 12 µA in shutdown
  • Small foot print – 10L (3 mm × 3 mm) VSON
  • UL 2367 recognized
    • File No. 169910
    • RILIM ≥ 7.5 kΩ (0.91-A maximum )
  • IEC 62368-1 certified

TPS2662에 대한 설명

The TPS2662x family are compact, feature rich high voltage eFuses with a full suite of protection features. The wide supply input range of 4.5 V to 60 V allows control of many popular DC bus voltages. The device can withstand and protect the loads from positive and negative supply voltages up to ±60 V. The TPS26624 and TPS26625 devices support both input as well as output reverse polarity protection feature. Integrated back to back FETs provide reverse current blocking feature making the device suitable for systems with output voltage holdup requirements during power fail and brownout conditions. Load, source and device protection are provided with many adjustable features including overcurrent, output slew rate and overvoltage, undervoltage thresholds. The internal robust protection control blocks along with the high voltage rating of the TPS2662x family helps to simplify the system designs for Surge protection.

The TPS26620, TPS26622 and TPS26624 feature latch-off and TPS26621, TPS26623 and TPS26625 feature auto-retry functionality, which are the overtemperature and overcurrent fault events.

The devices are available in a 3 mm × 3 mm 10-pin SON package and are specified over a –40°C to +125°C temperature range.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS26620DRCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.