24-pin (RGE) package image

TPS26632RGER 활성

출력 전력 제한 및 서지 보호 기능이 있는 4.5V~60V, 31mΩ, 0.6~6A eFuse

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS26632RGET 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 VQFN (RGE) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS2663의 주요 특징

  • 4.5V to 60V operating voltage, 67V absolute maximum
  • Integrated 60V, 31mΩ RON hot-swap FET
  • Reverse polarity protection and reverse current blocking support with an external N-channel FET
  • 0.6A to 6A adjustable current limit (±7%)
  • Electrical fast transients (IEC61000-4-4) immunity and load protection during surge (IEC 61000-4-5) with Class-A system performance
  • Fast reverse current blocking (0.17µs)
  • Variants with adjustable output power limiting (±6%)
  • Adjustable UVLO, OVP cutoff, output slew rate control for inrush current limiting
  • Charges large and unknown capacitive loads through thermal regulation during device power up
  • Variants with 35V and 39V maximum overvoltage clamp
  • Power Good output (PGOOD)
  • Selectable overcurrent fault response options between auto-retry and latch-off (MODE)
  • Variants with 2 times pulse overcurrent support
  • Analog current monitor (IMON) output (±6%)
  • UL 2367 recognized
    • File No. E169910
    • RILIM ≥ 3kΩ
  • IEC 62368-1 certified

TPS2663에 대한 설명

The TPS2663x devices are easy to use, positive 60V and 6A eFuse with a 31mΩ integrated FET. The device features a B-FET driver to control an external N-channel FET in the system designs that require protection from input reverse polarity faults and reverse current blocking. The device incorporates robust protection features that simplify system designs requiring protection during system tests like IEC61000-4-5 industrial surge tests. The device features an adjustable output power limiting (PLIM) functionality that simplifies the system design requiring compliance in accordance to the standards like IEC61010-1 and UL1310. Additional protection features include adjustable overcurrent protection, fast short-circuit protection, output slew rate control, overvoltage protection, and undervoltage lockout.

For system status monitoring and downstream load control, the device provides fault and a precise current monitor output. PGOOD can be used for enable and disable control of the downstream DC-DC converters. The MODE pin allows flexibility to configure the device between the two current-limiting fault responses (latch-off and auto-retry).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS26632RGET 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.