TPS27S100
- 80-mΩ Single-channel High-side switch with full diagnostics
- TPS27S100A: Open-drain status output
- TPS27S100B: Current monitor analog output
- Wide operating voltage 3.5 V to 40 V
- Very-low standby current, <0.5 µA
- Operating junction temperature, –40 to 150°C
- Input control, 3.3-V and 5-V logic compatible
- High-accuracy current monitor, ±30 mA at 1 A
- Adjustable current limit (0.5-A to 6-A) with external resistor, ±20% at 0.5 A
- Diagnostic enable function for multiplexing of MCU, analog or digital interface
- Excellent ESD protection on IN and OUT pins
- ±16 kV IEC 61000-4-2 ESD contact discharge
- ±4 kV IEC 61000-4-4 Electrical fast transient
- ±1.0 kV/42 Ω IEC 61000-4-5 Surge
- Protection
- Overload and short-circuit-to-GND protection
- Inductive load negative voltage clamp
- Undervoltage lockout (UVLO) protection
- Thermal shutdown and swing with self recovery
- Loss of GND protection
- Diagnostic
- On- and Off-State output Open-Load / short to supply detection
- Overload and short to ground detection
- Thermal shutdown and swing detection
- Thermally-Enhanced 14-Pin PWP or 16-Pin QFN package
The TPS27S100x is a single-channel, fully-protected, high-side switch with an integrated NMOS and charge pump. Full diagnostics and high-accuracy current-monitor features enable intelligent control of the load. An adjustable current-limit function greatly improves the reliability of the whole system. The device diagnostic reporting has two versions to support both digital fault status and analog current monitor output. Accurate current monitor and adjustable current limit features differentiate it from the market.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
16개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPS27S100AEVM — TPS27S100A 40V, 80mΩ 싱글 채널 고압측 스위치 평가 모듈
The Texas Instruments TPS27S100A evaluation module contains a TPS27S100A integrated circuit (IC), supporting 1 channel high side driver applications. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS27S100A for resistive, capacitive, inductive load layout of the EVM.
사용 설명서: PDF
평가 보드
TPS27S100BEVM — TPS27S100B 40V, 80-mΩ 싱글 채널 고압측 스위치 평가 모듈
The Texas Instruments TPS27S100B evaluation module contains a TPS27S100B integrated circuit (IC), supporting 1 channel high side driver applications. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS27S100B for resistive, capacitive, inductive load layout of the EVM.
사용 설명서: PDF
시뮬레이션 모델
TPS27S100A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMC97A.ZIP (29 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델
TPS27S100B Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMC96A.ZIP (50 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-01599 — AC 인버터 및 서보 드라이브를 위한 중복 듀얼 채널 STO(Safe Torque Off) 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 CMOS 입력 절연 IGBT 게이트 드라이버를 지원하는 3상 인버터용 STO(Safe Torque Off) 서브시스템을 설명합니다. STO 하위 시스템은 하드웨어 내결함성이 1(HFT=1)인 이중 채널 아키텍처(1oo2)를 사용합니다. 이 기능은 트립 개념의 에너지를 차단한 후에 구현됩니다. 듀얼 STO 입력(STO_1 및 STO_2)이 LOW로 전환되면 6개의 절연 IGBT 게이트 드라이버의 1차 및 2차측 해당 전원 공급 장치가 부하 스위치를 통해 차단됩니다. 이렇게 하면 모터를 제어하고 에너지를 충전할 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-010008 — 그리드 애플리케이션의 과도 차단 기능을 위한 평면 클램프 TV 기반 레퍼런스 설계
This reference design features multiple approaches for protecting AC or DC analog input, DC analog output, AC or DC binary input, digital output with a high side or low side driver, LCD bias supply, USB interfaces (power and data) and onboard power supplies with 24, 12 or 5V input used in (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-01600 — 서보 드라이버 및 로봇용 스마트 브레이크 제어 및 진단 레퍼런스 설계
This reference design implements safe brake control functionality in servo drives as per IEC EN 61800-5-2 by providing two channel output signals to control an external holding brake. The holding brake will be latched when the power supply is cut off and released when voltage is applied to the (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-01552 — 디지털 출력 모듈을 위한 8채널, 2A 고압측 드라이버 레퍼런스 디자인
This eight-channel, parallel, 2-A, high-side, digital output reference design for factory automation applications like PLCs shows the diagnostic features and the power density of new Texas Instruments high-side driver components (such as TPS27S100). Each output can individually measure the output (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
WQFN (RRK) | 16 | Ultra Librarian |