16-pin (PWP) package image

TPS2H000BQPWPRQ1 활성

조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 1Ω, 2채널 차량용 스마트 고압측 스위치

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TPS2H000-Q1의 주요 특징

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
    • Device HBM ESD classification level H2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Functional safety capable
    • Documentation available to aid functional safety system design
  • Dual-Channel 1000-mΩ smart high-side switch with full diagnostics
    • Version A: Open-drain status output
    • Version B: Current-Sense analog output
  • Wide operating voltage 3.4 to 40 V
  • Ultralow standby current, <500 nA
  • High-Accuracy current sense:
    • ±10% Under >5-mA load
  • Adjustable current limit with external resistor ±20% under >100-mA load
  • Protection:
    • Short-to-GND protection by current limit (internal or external)
    • Thermal shutdown with latch-off option and thermal swing
    • Inductive load negative voltage clamp with optimized slew rate
    • Loss of GND and loss of battery protection
  • Diagnostic:
    • Overcurrent and short-to-ground detection
    • Open-Load and short-to-battery detection
    • Global fault for fast interrupt
  • 16-Pin Thermally-Enhanced PWP package

TPS2H000-Q1에 대한 설명

The TPS2H000-Q1 family is a fully protected dual-channel smart high-side switch, with integrated 1000‑mΩ NMOS power FETs.

Full diagnostics and high-accuracy current-sense features enable intelligent control of the load.

An external adjustable current limit improves reliability of the whole system by limiting the inrush or overload current.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기