TPS4H000BQPWPRQ1 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 1Ω, 4채널 차량용 스마트 고압측 스위치 | PWP | 20 | -40 to 125 package image

TPS4H000BQPWPRQ1 활성

조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 1Ω, 4채널 차량용 스마트 고압측 스위치

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TPS4H000-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level H2
    • Device CDM ESD Classification Level C4B
  • Quad-Channel 1000-mΩ Smart High-Side Switch With Full Diagnostics
    • Version A: Open-Drain Status Output
    • Version B: Current-Sense Analog Output
  • Wide Operating Voltage 3.4 to 40 V
  • Ultralow Standby Current, <500 nA
  • High-Accuracy Current Sense:
    • ±15% Under >5-mA Load
  • Adjustable Current Limit With External Resistor ±20% Under >100-mA Load
  • Protection:
    • Short-to-GND Protection by Current Limit (Internal or External)
    • Thermal Shutdown With Latch-Off Option and Thermal Swing
    • Inductive Load Negative Voltage Clamp With Optimized Slew Rate
    • Loss of GND and Loss of Battery Protection
  • Diagnostic:
    • Overcurrent and Short to Ground Detection
    • Open-Load and Short-to-Battery Detection
    • Global Fault for Fast Interrupt
  • 20-Pin Thermally-Enhanced PWP Package

TPS4H000-Q1에 대한 설명

The TPS4H000-Q1 family is a fully protected quad-channel smart high-side switch, with integrated 1000‑mΩ NMOS power FETs.

Full diagnostics and high-accuracy current-sense features enable intelligent control of the load.

An external adjustable current limit improves reliability of the whole system by limiting the inrush or overload current.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.